(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถหยิบจับชิ้นส่วนได้แม้ในที่มืดและแคบ เพราะมีเพลายืดหยุ่นที่ขยายจนมีความยาวได้สูงสุด 570 มม. พร้อมกับไฟ LED และแม่เหล็กติดปลาย
· ไฟฉายชนิดปากกาที่ใช้งานสะดวก (ไฟปากกา)
· แบตเตอรี่: LR44 4 ชิ้น (รวมแบตเตอรี่ทดสอบ)
รหัสสินค้า |
---|
PICKT-LED-4SET |
PICKT-LED-BK |
PICKT-LED-BL |
PICKT-LED-RE |
PICKT-LED-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สี | วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย | จำนวนชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,913.10 | VON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | สีดำ, สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง | ชุด | 4 | ||
฿ 525.42 | VON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 570 | สีดำ | รายการเดียว | - | ||
฿ 525.76 | VON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 570 | สีน้ำเงิน | รายการเดียว | - | ||
฿ 525.42 | VON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 570 | สีแดง | รายการเดียว | - | ||
฿ 525.66 | VON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 570 | สีเหลือง | รายการเดียว | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | รายการเดียว / เป็นชุด | สี |
PICKT-LED-BK | รายการเดียว | สีดำ |
PICKT-LED-BL | สีน้ำเงิน | |
PICKT-LED-RE | สีแดง | |
PICKT-LED-YE | สีเหลือง | |
PICKT-LED-4SET | ชุด | สีดำ, สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | มี / ไม่มี ไฟ LED | รวมในชุด | ความสว่างของแสง(LM) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
การขยายตัวสูงสุดและ ค่า หดตัวของความยาวเต็ม(มิลลิเมตร) | 570 | ค่า(มิลลิเมตร) | 175 | แรงดูดซับของชิ้นส่วนมือ(kgf) | 2.72 |
แรงดูดซับของส่วน ปลาย(kgf) | 2.27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง