(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SLH-42 |
SLH-45 |
SLH-54 |
SLH-67 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ชื่อ (ปอนด์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 436.65 |
VON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 42 | 80 | 270 | 530 | 2 | ||
฿ 504.39 |
VON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 100 | 300 | 744 | 2, 1/2 | ||
฿ 582.27 |
VON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 135 | 360 | 1000 | 3, 1/3 | ||
฿ 786.26 |
VON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 54 | 100 | 340 | 1933 | 4 |
สำหรับงานตั้งแต่ DIY ถึงงานโรงงานอย่างง่าย เป็นเรื่องยากที่จะขูด วัสดุ ผสมพันธุ์หรือดีดกลับ เพิ่มการดูดซับแรงกระแทก และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่ไม่มีการกระแทก
รหัสรุ่น |
---|
SLH-42 |
SLH-45 |
SLH-54 |
SLH-67 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ชื่อ (ปอนด์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 436.65 |
VON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 42 | 80 | 270 | 530 | 2 | ||
฿ 504.39 |
VON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 100 | 300 | 744 | 2, 1/2 | ||
฿ 582.27 |
VON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 135 | 360 | 1000 | 3, 1/3 | ||
฿ 786.26 |
VON HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 54 | 100 | 340 | 1933 | 4 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น | ขนาดเกลียว (ปอนด์.) | หัว (ความยาว) (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
SLH-42 | 2 | 80 | 270 | 530 |
SLH-45 | 2 1/2 | 100 | 300 | 744 |
SLH-54 | 3 1/3 | 360 | 1000 | |
SLH-67 | 4 | 135 | 340 | 1933 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง