• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Disposable Apron (Polyethylene)

Disposable Apron (Polyethylene)【10-50 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Disposable polyethylene apron at an affordable price [C-Value]
"One size fits all" so everybody on the work site can use the 50 pieces included.

Basic Specifications

Details

Part Number
Internal capacity

Refine byกรองตาม

  • 50 sheets included
  • 50 Sheets Pack x 10 Packs (500 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
50 sheets included
2 Day(s) or more
-

50 Pieces Per Package

Part Number : NEPL-PP-F
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 50 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Product Model
    Aprons (Full Chest)
  • Specifications
    Free
  • Length (cm)
    130 ± 0.5
  • Width (cm)
    70 ± 0.5
  • Internal capacity
    50 sheets included
  • Material
    Polyethylene
50 Sheets Pack x 10 Packs (500 Sheets)
2 Day(s) or more
-

10 Pieces Per Package

Part Number : NEPL-PP-F-PACK
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 10 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Product Model
    Aprons (Full Chest)
  • Specifications
    Free
  • Length (cm)
    130 ± 0.5
  • Width (cm)
    70 ± 0.5
  • Internal capacity
    50 Sheets Pack x 10 Packs (500 Sheets)
  • Material
    Polyethylene

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Specification and price

Specifications

1 Pack Unit 50 Sheets Included

Model No. Color Dress length
(cm)
Width
(cm)
Quantity
(Sheets)
NEPL-PP-F Semi-transparent 130±0.5 70±0.5 50


[Specifications]
● Size: Free
● Material: Polyethylene


Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Cutting Tool/Industrial Processing Part
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)