• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Protective Glasses (Goggles Type) Anti-Fog Type

Protective Glasses (Goggles Type) Anti-Fog Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

No-vent hole goggle-type protective glasses with anti-fog processing [C-Value]
Conforms to ANSI Z87.1 and EN Standards with UV 90% Cut Function

Basic Specifications

Details

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
2 Day(s) or more
-

Part Number : GLASS-GG-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Shape
    Goggles
  • Use
    Dust-proof
  • Defogger
    Included
  • Cuts Ultraviolet Light
    Included
  • Specifications
    ANSI (American National Safety Standards)
  • Pieces Included
    1

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Drawing

Goggle-type safety glasses without pores that have been treated for anti-fogging.
Compliant with the ANSI Z87.1, EN standards, and designed to cut UV by 90%.

[Use]
● Dustproof
[Specifications]
● ANSI Standard Product, EN Standard Product
● Material: Polycarbonate (lens), Polyvinyl chloride (hook)
● Defogger
● UV cut

Specification and price

Specifications

Model No.Lens ColorStandard Unit Price
GLASS-GG-2Clear 

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support