T-shaped Hex Wrench

T-shaped Hex Wrench

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

Useful for all work level from DIY projects to commercial factory operations. Perfect for those who are cost-conscious.

Basic Specifications

Details

Part Number
Width across flat dimension(mm)

Refine byกรองตาม

  • 2.5
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall length (L dimension)(mm)

Refine byกรองตาม

  • 140
  • 150
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
2.5
140
Same day
-

Part Number : T6WCH-2.5
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Shape
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    2.5
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    140
3
140
Same day
-

Part Number : T6WCH-3
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Shape
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    3
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    140
4
140
Same day
-

Part Number : T6WCH-4
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Shape
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    4
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    140
5
150
Same day
-

Part Number : T6WCH-5
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Shape
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    5
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    150
6
150
Same day
-

Part Number : T6WCH-6
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Shape
  • Tip Type
    Standard Type
  • Width across flat dimension(mm)
    6
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    150

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Specification and price

Specifications

Model NumberOpposite Side Dimension
(mm)
Total Length
(mm)
Weight
(g)
T6WCH-2.52.514040
T6WCH-3350
T6WCH-4480
T6WCH-55150100
T6WCH-66150

[Features]
● Excellent cost performance


Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Cutting Tool/Industrial Processing Part
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)