(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม เหลี่ยมปลายบอล , HBWCH-9

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HBWCH-9

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    1.5 ~ 10
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    183
  • วัสดุ
    โครเมี่ยม - วานาเดียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
รหัสรุ่น
HBWCH-9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 386.32

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

มีประโยชน์สำหรับงานตั้งแต่ DIY ไปจนถึงงานโรงงานอย่างง่าย ในราคานี้ได้รวมสิ่งที่จำเป็นสำหรับโรงงานเอาไว้แล้ว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HBWCH-9

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    1.5 ~ 10
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    183
  • วัสดุ
    โครเมี่ยม - วานาเดียม
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
รหัสรุ่น
HBWCH-9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 386.32

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค และราคา

สเปค

1 ชุด จะประกอบด้วย 7-9 ชิ้น ขึ้นอยู่กับรหัสรุ่นที่เลือก
รหัสรุ่นขนาดด้านตรงข้าม x ความยาวของหัวเพลา x ความยาวโดยรวม
(มม.)
ชิ้นส่วนแบบเป็นชุด
(ชิ้น)
HBWCH-71.5 x 14 x 742 x 16 x 802.5 x 18 x 877
3 x 20 x 964 x 25 x 1075 x 28 x 120
6 x 32 x 136  
HBWCH-91.5 x 14 x 742 x 16 x 802.5 x 18 x 879
3 x 20 x 964 x 25 x 1075 x 28 x 120
6 x 32 x 1368 x 36 x 15410 x 40 x 172

[สเปค]
● น้ำหนัก (กรัม): 177 (HBWCH-7)
                    401 (HBWCH-9)