• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Combination Gear Wrench

Combination Gear Wrench

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Useful for all work level from DIY projects to commercial factory operations. Perfect for those who are cost-conscious.

Basic Specifications

Details

Part Number
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 141
  • 160
  • 181
  • 226
  • 246
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width across flat dimension(mm)

Refine byกรองตาม

  • 8
  • 10
  • 13
  • 17
  • 19
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Mass(g)

Refine byกรองตาม

  • 45
  • 65
  • 107
  • 196
  • 252
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
141
8
45
2 Day(s) or more
-

Part Number : CBGWCH-8
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Combination
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Not Included
  • Overall Length(mm)
    141
  • Width across flat dimension(mm)
    8
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Mass(g)
    45
  • Material
    Cr-V
160
10
65
2 Day(s) or more
-

Part Number : CBGWCH-10
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Combination
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Not Included
  • Overall Length(mm)
    160
  • Width across flat dimension(mm)
    10
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Mass(g)
    65
  • Material
    Cr-V
181
13
107
2 Day(s) or more
-

Part Number : CBGWCH-13
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Combination
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Not Included
  • Overall Length(mm)
    181
  • Width across flat dimension(mm)
    13
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Mass(g)
    107
  • Material
    Cr-V
226
17
196
2 Day(s) or more
-

Part Number : CBGWCH-17
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Combination
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Not Included
  • Overall Length(mm)
    226
  • Width across flat dimension(mm)
    17
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Mass(g)
    196
  • Material
    Cr-V
246
19
252
2 Day(s) or more
-

Part Number : CBGWCH-19
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Combination
  • Ratchet mechanism
    Included
  • Swivel (flex)
    Not Included
  • Overall Length(mm)
    246
  • Width across flat dimension(mm)
    19
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Mass(g)
    252
  • Material
    Cr-V

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Specification and price

Specifications

Model NumberOpposite Side Dimension
(mm)
Total Length
(mm)
Weight
(g)
CBGWCH-8814145
CBGWCH-101016065
CBGWCH-1313181107
CBGWCH-1717226196
CBGWCH-1919246

252

[Specifications]

● Material: Cr-V


Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Cutting Tool/Industrial Processing Part
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)