(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพาน เก็บผิวสำเร็จพร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ที่ดีเยี่ยม
วัสดุพื้นฐาน: ผ้า ผ้านอนวูฟเวน
สี: คราม
มี/ไม่มีข้อต่อ: มีจำหน่าย สารขัดถู: อลันดัม (อลูมินา) (AA/A)
รหัสสินค้า |
---|
C-BLT-AVF100-915 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,529.03 | VON SANDING BELTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | การขัดเงา นับเทียบเท่า (#) | เม็ดสารขัดถู |
C-BLT-AVF100-915 | 100 | 915 | 320 | A |
เครื่องมือที่ใช้ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (Resinder ฯลฯ) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นรอบวง(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุฐาน | ผ้าไม่ทอ | ขนาด อนุภาค(#) | 320 | วัสดุขัด | อลันดัม (อลูมินา) (AA หรือ A) |
มี / ไม่มี ข้อต่อ | ที่รวมอยู่ | สี | สีน้ำเงินคราม | Class | VF (ละเอียดมาก) |
จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 2 | การขัดเงา นับเทียบเท่า | #320 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-BLT-AVF100-915 ในชุด รุ่นประหยัด สายพาน สำเร็จรูป
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง