1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีด【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

VON TIPPED SAW BLADES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 603.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดเฉพาะด้าน สำหรับอุปกรณ์ลบคม (ประเภท C-BTB) [C-Value]

รหัสสินค้า
C-BTBBD20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 603.87

VON TIPPED SAW BLADES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

1 แพ็คบรรจุ 10 ชิ้น

รหัสรุ่นน้ำหนัก
(กรัม)
วัสดุความยาวทั้งหมด
(มม.)
ความยาวของใบมีด
C-BTBBD1040HSS4715
C-BTBBD20

ข้อมูลเพิ่มเติม

[สเปค]
● ใช้ได้กับตัวเครื่อง: C-BTB-SET
● วัสดุชิ้นงาน: C-BTBBD10 -->
เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / พลาสติก
C-BTBBD20 ->
เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / พลาสติก

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ แบบแมนนวล ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบมีด วัสดุชิ้นงาน การหล่อ / ทองเหลือง / พลาสติก
วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 47 รุ่น รองรับการใช้งาน C-BTB-SET
ชิ้นรวม 10 มวล 40 ความยาวขลุ่ย 15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-BTBBD20 ในชุด ใบมีด