1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟแม่เหล็กรุ่น MGL-F

VON MEASURING TOOL

ไฟแม่เหล็กรุ่น MGL-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 816.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สะดวกในการทำงานเช่น ตรวจสอบเครื่องจักร ฯลฯ

[รายละเอียดจำเพาะ]
·ความสูงโดยรวม: 250.8 มม.
· หลอดไฟฟ้า: LED
· แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ LR44 x 3 ชิ้น (มีมาให้สำหรับการทดสอบ)
·ความแข็งแรงของการยึด: 117.6 N

รหัสสินค้า
MGL-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 816.77

VON MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การดูดซับ(N) 117.6 ขอบเขตความสูงเต็ม(มิลลิเมตร) 0 ถึง 400 ความกว้าง แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 8
เส้นผ่าศูนย์กลาง(φmm) 63 น้ำหนัก(G) 230

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGL-F ในชุด ไฟแม่เหล็กรุ่น MGL-F