• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Deburring Bar

Mini Deburring Bar

A set that's capable of deburring various shapes. [C-Value]

Part Number
MINBTB-SET
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Manual Commodity Contents Set Work Material Iron and Steel / Aluminum / Casting / Brass / Stainless Steel / Plastic
Overall Length(mm) 130 Set Content Main Unit x 1, Replacement Blade x 1 Blade HSS: Single Edged Blade - 3.2 mm Shaft - For Small Holes Over Ø 2
Pieces Included 1 Mass 50 Features For Iron, Aluminum, Copper, Plastic / Suitable for Pencil Model Precision Operations

Please check the type/dimensions/specifications of the part MINBTB-SET in the Mini Deburring Bar series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MINBTB-SET ในชุด Mini Deburring Bar

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Cutting Tool/Industrial Processing Part
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)