• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cylindrical Brush with Steel Wire Shaft (Caulking Type)

Cylindrical Brush with Steel Wire Shaft (Caulking Type)

Optimal for narrow areas that cannot be polished with a wheel, cup brush, etc. [C-Value]

Part Number
C-TBRKSM16-D6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model End Type Brush Brush Length(mm) 27 Major Diameter(mm) 16
Wire Diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6 Shaft Length L(mm) 22
Line Types Steel Wire Cylinder Length(mm) 23

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-TBRKSM16-D6 in the Cylindrical Brush with Steel Wire Shaft (Caulking Type) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-TBRKSM16-D6 ในชุด Cylindrical Brush with Steel Wire Shaft (Caulking Type)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Cutting Tool/Industrial Processing Part
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)