1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็ก [MMG-G]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 828.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แก้ไขได้แม้ในพื้นที่ขนาดเล็กของ เครื่องจักร หรือ จิ๊ก เนื่องจากมีขนาดเล็ก
สกรู ที่ส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนได้ 360°

[ข้อมูลจำเพาะ]
·ความแข็งแรงในการยึดติดของ แม่เหล็ก: 196 N.
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรู แคลมป์ยึด: ⌀8 มม.

รหัสสินค้า
MMG-G1
MMG-G2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการดูดซับใบหน้า ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 828.39

VON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน ด้านล่าง12160

฿ 1,230.97

VON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน ด้านล่าง ( รุ่น V)26300

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสรุ่นแรงดูดซับ
(N)
ขนาด แม่เหล็ก
(มม.)
อุปกรณ์วัด
รูติดตั้ง (มม.)
MMG-G119673 × 37 × 12⌀8
MMG-G273 × 37 × 26

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) 196 รุ่น ผลิตภัณฑ์ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 73
ความลึก(มิลลิเมตร) 37 เส้นผ่าศูนย์กลางหนีบ(φmm) 8