(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลา - ยืดหยุ่น
ด้วยไฟที่หนีบทำให้สะดวกในการทำงานเช่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เครื่องจักรเป็นต้น
[สเปค]
·ความแข็งแรงของการยึดมั่น:98 น.
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก:50 มม.
·ความสูงโดยรวม:140 มม.
·จับชิ้นส่วนขนาด:ประมาณ 27 ถึง 30 มม.
การดูดซับ(N) | 98 | ขอบเขตความสูงเต็ม(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 400 | ความกว้าง แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง(φmm) | 50 | น้ำหนัก(G) | 340 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGLS-M ในชุด ขาตั้ง ไฟ แม่เหล็กMGLS-M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง