1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ อุปกรณ์เสริม แผ่นเพลท กด / ถอด วัสดุ แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 565.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถอดออกได้ง่ายเพียงใช้ก้านโยก ไม่ต้องใช้แรง สำหรับกำจัดวัสดุแม่เหล็ก เช่น แผ่นบาง ฯลฯ
· วัสดุแม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม

รหัสสินค้า
BKYK-L
BKYK-M
BKYK-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการดูดซับกำลัง
(N)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(G)

฿ 681.29

VON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 1525235200

฿ 642.58

VON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 1020230150

฿ 565.16

VON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 515225120

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสรุ่นแรงดูดซับ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางแม่เหล็ก
(มม.)
ความยาวทั้งหมด
(มม.)
น้ำหนัก
(ก.)
BKYK-S515225120
BKYK-M1020230150
BKYK-L1525235200

ข้อมูลเพิ่มเติม

[การใช้งาน]
● สำหรับกำจัดวัสดุแม่เหล็ก เช่น แผ่นเหล็กบาง
[รายละเอียดจำเพาะ]
● วัสดุแม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม
● หมายเหตุ: โปรดใช้ที่อุณหภูมิ 70 °C หรือต่ำกว่า

ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบ แม่เหล็ก ยก ชนิด แม่เหล็ก ถาวร ประเภทผลิตภัณฑ์ ยกมือ วัสดุ แม่เหล็กนีโอไดเมียม