1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขาตั้ง แม่เหล็ก ยืดหยุ่น (แบบคุณภาพสูง) MGBS-FA

MEASURING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,772.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่จับ นั้น ง่าย ต่อการจับ เพื่อ การยึดที่ ความปลอดภัย
ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับ ปลาย ละเอียด ซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับ ขา ขาตั้งแม่เหล็ก แบบ แขน ปกติ

รหัสสินค้า
MGBS-FA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,772.90

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสรุ่นแรงดูดซับ
(N)
ขนาด แม่เหล็ก
(มม.)
ความยาว แขน
(มม.)
อุปกรณ์วัด
รูติดตั้ง (มม.)
MGBS-FA98060 x 50 x 55345⌀8 / ประกบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

[คุณสมบัติ]
● ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับ ปลายละเอียด
● รุ่นมาตรฐาน
[สเปค]
● สกรูติดตั้ง แบบแขน: M8 × 1.25
● น้ำหนัก (กก.): 1.6

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบมีแขน) การดูดซับ(N) 980 สกรูยึด M8 x 1.25
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 60 ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50 ความสูงแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 55
มวล(กิโลกรัม) 1.6 มี / ไม่มีที่ มือจับ รวมในชุด แขน ยาว(มิลลิเมตร) 345
ขนาด รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 8.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGBS-FA ในชุด ขาตั้ง แม่เหล็ก ยืดหยุ่น (แบบคุณภาพสูง) MGBS-FA