1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ ดอก ดอกกัดฉาก 4 ฟัน ฟันเลื่อย สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ ดอก ดอกกัดฉาก 4 ฟัน ฟันเลื่อย สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,121.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

4 ฟัน ดอกกัดฉาก 4 ฟัน สายนำไฟฟ้า รอคอยมานาน นำ มาใช้ในซีรีส์ TSC ( มุมเอียงของฟันมุมเลื้อย 40 ° / 43 °)

TSC ชุด คาร์ไบด์ สายนำไฟฟ้า ไม่สม่ำเสมอ ดอกกัดฉาก ร์ 4 ฟัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-VHEM4S2
TSC-VHEM4S2.5
TSC-VHEM4S3
TSC-VHEM4S3.5
TSC-VHEM4S4
TSC-VHEM4S5
TSC-VHEM4S6
TSC-VHEM4S7
TSC-VHEM4S8
TSC-VHEM4S9
TSC-VHEM4S10
TSC-VHEM4S11
TSC-VHEM4S12
TSC-VHEM4S13
TSC-VHEM4S14
TSC-VHEM4S15
TSC-VHEM4S16
TSC-VHEM4S18
TSC-VHEM4S20
TSC-VHEM4S25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,451.26

ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 246501

฿ 1,451.26

ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2.556501

฿ 1,121.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 366501

฿ 2,208.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.576501

฿ 1,157.88

ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 486501

฿ 1,232.20

ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5106501

฿ 1,266.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 6126502

฿ 1,866.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 7148601

฿ 1,658.58

ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8168602

฿ 2,327.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 91810701

฿ 2,140.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 102010702

฿ 3,149.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 112212751

฿ 2,800.82

ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 122412752

฿ 5,106.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 132612753

฿ 5,557.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 142812753

฿ 6,233.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 1530161001

฿ 6,241.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 1632161002

฿ 7,330.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 1836161003

฿ 8,961.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 2040201052

฿ 15,752.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 2550251202

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ชุด คาร์ไบด์ สายนำไฟฟ้า ไม่สม่ำเสมอ ดอกกัดฉาก ร์ 4 ฟัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 หมายเลข รุ่น
TSC-VHEM4S
หมายเลข รุ่น ความยาวฟันℓความยาวรวม Lเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน dรูป
เส้นผ่าศูนย์กลางฟัน D
TSC-VHEM4S245061
2.555061
365061
3.575061
485061
5105061
6125062
7146081
8166082
91870101
102070102
112275121
122475122
132675123
142875123
1530100161
1632100162
1836100163
2040105202
2550120252

ข้อมูลมากกว่านี้


การปราบปรามการ อาการสั่นสะท้าน ทำให้การตัดมีความเสถียรแม้เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะตัดเฉือนยาก ยาก
มันมีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
[ ! ]ความนำไฟฟ้า น้อยที่สุด

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / โลหะผสม ไททาเนียม / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง เรขาคณิต ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) สายนำไฟฟ้า ไม่สม่ำเสมอ การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต