(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ดับและสามารถประมวลผลได้ง่ายตามขนาดของชิ้นงาน มีจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
JBR5 |
JBR6 |
JBR8 |
JBR10 |
JBR12 |
JBR15 |
JBTL100 |
JBTL125 |
JBTL160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ขนาด หัวจับ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D | E | F | G | J | K | L | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | น้ำหนักสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | หัวจับ เหมาะสม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,746.00 | SOFT JAW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 5 | - | 76.2 | 19.03 | 12.7 | M16 | 42 | 25 | 5.5 | 48 | 17 | 162 | - | - | - | - | ||
฿ 6,835.00 | SOFT JAW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,112.00 | SOFT JAW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,080.00 | SOFT JAW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,800.87 | SOFT JAW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 20,559.00 | SOFT JAW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,397.00 | SOFT JAW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5、6、8 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 1500 | 800 | 5, 6, 8 | ||
฿ 12,130.74 | SOFT JAW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6、8、10 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 1500 | 700 | 6, 8, 10 | |
฿ 20,743.00 | SOFT JAW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8、10、12 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 1750 | 600 | 8, 10, 12 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวจับ ขนาด | A | B | C | D | E | F | G |
JBR | 5 | 12 | 140 | 60 | 12 | 28 | 9 | 13 |
6 | 168 | 80 | 32 | 17 | ||||
8 | 218 | 115 | 15 | 36 | 19 | |||
10 | 259 | 150 | 17 | 40 | ||||
12 | 15 | 316 | 188 | 21 | 50 | 23 | ||
15 | 20 | 380 | 230 | 23 | 52 | 16 | 31 |
รุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน A | B | C | D | E | F | G | ระยะเคลื่อนที่ | ค่าสูงสุด น้ำหนัก | ค่าสูงสุด ความเร็ว | เหมาะสม หัวจับ |
JBTL | 100 | 170 | 26 | 13 | 7 | 19 | 61 | 7.4 | 1,500 | 800 | 5, 6, 8 |
125 | 200 | 16.3 | 8 | 700 | 6, 8, 10 | ||||||
160 | 248 | 31 | 18.3 | 24 | 80 | 8.5 | 1,750 | 600 | 8, 10, 12 |
พิมพ์ | Jig Moulding Jig แบบอ่อน / ที่ใส่แบบ Soft Jaw Moulding |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง