(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กำลังนำเสนอหินเจียรชขนาดมาตรฐานพร้อมเพลา ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในรูปแบบแพ็คที่สะดวก
รหัสสินค้า |
---|
MPAR4-10 |
MPAR5-10 |
MPAR6-12 |
MPAR8-15 |
MPAR10-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.35 | MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 4 | 10 | 63000 | T | ||
฿ 60.50 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 5 | 10 | 60000 | R | |
฿ 59.47 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 6 | 12 | 42000 | R | |
฿ 62.11 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | 8 | 15 | 42000 | R | |
฿ 63.43 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 10 | 15 | 42000 | R |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหินเจียร (มม.) | ความหนา (T) (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มม.) | ความยาวเพลา (มม.) | ขนาดอนุภาค (#) | ระดับของการเข้าคู่ | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ-1 ) |
MPAR2-6 | 2 | 6 | 3 | 30 | 180 | T | 100,000 |
MPAR3-10 | 3 | 10 | 120 | 84,000 | |||
MPAR4-10 | 4 | 100 | 63,000 | ||||
MPAR5-10 | 5 | 80 | R | 60,000 | |||
MPAR6-12 | 6 | 12 | 42,000 | ||||
MPAR8-15 | 8 | 15 | |||||
MPAR10-15 | 10 | 60 |
[สเปค]
● สารทำปฏิกริยา พันธะ: vitrified การทำให้เหมือนแก้ว
● วัสดุเพลา: SUM23
ชนิด | หินเจียร | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวก้าน ℓ(มิลลิเมตร) | 30 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง