1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม รุ่น ความยาวฟลุต 2 ฟัน / 5D (ยาวพิเศษ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 936.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ได้ งานกลึง ผนัง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ความแม่นยำ ในการยิงครั้งเดียว!ความยาวฟันฟัน 5 เท่าของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มีจำหน่ายในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกลึงอลูมิเนียมรุ่นฟันยาว 2 ฟัน / 5D (ยาวเป็นพิเศษ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
XEL-ALHEM2EXL3
XEL-ALHEM2EXL4
XEL-ALHEM2EXL5
XEL-ALHEM2EXL6
XEL-ALHEM2EXL8
XEL-ALHEM2EXL10
XEL-ALHEM2EXL12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,650.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3156601

฿ 936.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4206601

฿ 1,015.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5256601

฿ 2,148.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6306652

฿ 1,769.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8408902

฿ 2,156.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1050101102

฿ 3,023.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1260121302

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกลึงอลูมิเนียมรุ่นฟันยาว 2 ฟัน / 5D (ยาวเป็นพิเศษ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D

XEL-ALHEM2EXL
(ยาวพิเศษ)
3156061
4206061
5256061
6306562
8409082
1050110102
1260130122

ข้อมูลมากกว่านี้


สามารถสร้าง การขัดเงา ความแม่นยำ สูงโดยใช้ รูปทรง เป็นเอกลักษณ์สำหรับคมตัดด้านข้างที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ พื้นผิว เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม
ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
●การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / ประสิทธิภาพสูงเป็นไปได้ด้วยการพูดคุยเล็กน้อย 

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกลึงอลูมิเนียมรุ่นฟันยาว 2 ฟัน / 5D (ยาวเป็นพิเศษ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02 ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต