1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ 2 ร่อง XAL ซีรีส์ / รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • XAL
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทความยาวของฟลูตปกติถูกนำมาใช้ในลูก XAL ราคาถูกและเป็นที่นิยม

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ 2 ร่อง XAL ซีรีส์ / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SN-XAL-BEM2R3-[23-72/1]-18
SN-XAL-BEM2R4-[29-76/1]-24
SN-XAL-BEM2R5-[35-70/1]-30
SN-XAL-BEM2R6-[41-74/1]-36
SN-XAL-BEM2R8-[53-92/1]-48
SNR-XAL-BEM2R3-[23-72/1]-[5-18/1]
SNR-XAL-BEM2R4-[29-76/1]-[5-24/1]
SNR-XAL-BEM2R5-[35-70/1]-[5-30/1]
SNR-XAL-BEM2R6-[41-74/1]-[5-36/1]
SNR-XAL-BEM2R8-[53-92/1]-[10-48/1]
XAL-BEM2R0.2
XAL-BEM2R0.3
XAL-BEM2R0.4
XAL-BEM2R0.5
XAL-BEM2R0.5-6
XAL-BEM2R0.6
XAL-BEM2R0.75
XAL-BEM2R1
XAL-BEM2R1-6
XAL-BEM2R1.5
XAL-BEM2R1.5-6
XAL-BEM2R1.25
XAL-BEM2R2
XAL-BEM2R2.5
XAL-BEM2R3
XAL-BEM2R4
XAL-BEM2R5
XAL-BEM2R6
XAL-BEM2R8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -3-906-6-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -4-1008-8-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -5-10010-10-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -6-11012-12-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -8-14016-16-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -3-906-6-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -4-1008-8-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -5-10010-10-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -6-11012-12-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน -8-14016-16-

฿ 549.68

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 100.21.5504±0.0050.41

฿ 695.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -0.31.8504±0.0050.61

฿ 628.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.42.4504±0.0050.81

฿ 480.33

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.53504±0.00511

฿ 635.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.53506±0.00511

฿ 603.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.63.6504±0.0051.21

฿ 455.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.754.5504±0.0051.51

฿ 360.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016504±0.00521

฿ 510.97

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16506±0.00521

฿ 468.39

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1.58604±0.00531

฿ 503.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1.58606±0.00531

฿ 603.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.256504±0.0052.51

฿ 534.19

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10212706±0.00541

฿ 631.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2.515806±0.00551

฿ 673.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10318906-0.007 ถึง +0.00362

฿ 1,200.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4241008-0.007 ถึง +0.00382

฿ 1,385.81

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1053010010-0.007 ถึง +0.003102

฿ 2,249.03

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -63611012-0.007 ถึง +0.003122

฿ 7,861.94

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -84814016±0.01162

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ 2 ร่อง XAL ซีรีส์ / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
หมายเลข รุ่น  เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาว ใบมีดลบคม
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
D
ความยาวรวม
L
รูป
ปลาย
R
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
XAL-BEM2R0.2-41.50.4501
0.3-41.80.6501
0.4-42.40.8501
0.5-431501
0.56631501
0.6-43.61.2501
0.75-44.51.5501
1-462501
16662501
1.25-462.5501
1.5-483601
1.56683601
2-6124701
2.5-6155801
3-6186902
4-82481002
5-1030101002
6-1236121102
8-1648161402
[ ! ]สำหรับ สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่แสดงรายการเป็นสีน้ำเงินให้ระบุทั้ง ปลาย (R) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)

ข้อมูลมากกว่านี้


ซีรี่ส์ XAL แสดงประสิทธิภาพการทนทานต่อการสึกหรอเมื่อกัด เหล็กละมุน
มันให้ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูงสำหรับ เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน อะลูมิเนียม และโลหะผสม ทองแดง
การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ยอดเยี่ยมให้ประสิทธิภาพการทนทานต่อการสึกหรอที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการกัด เหล็กละมุน ให้ ความแม่นยำ ในการปรับปรุง รูปทรง ของวัตถุ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[ ! ]การ การเคลือบผิว XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับ เครื่องมือ ตั้งค่า รุ่น การนำความร้อนได้

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์
ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่