1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ SHC สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ 2 ร่อง / รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • SH-A
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 2 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 750.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตระหนักถึง ความทนทาน สูงโดยการประมวลผล วัสดุ แม่พิมพ์ 60HRC ขึ้นไป
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65HRC ได้
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีย์ SHC สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ 2 ร่อง / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SHC-HBEM2R1.5
SHC-HBEM2R2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)

฿ 750.97

END MILL SHC-HBEM2R 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5603

฿ 905.81

END MILL SHC-HBEM2R 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2704

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีย์ SHC สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ 2 ร่อง / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 
หมายเลข รุ่น เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาว ใบมีดลบคม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
D
ความยาวรวม
L
รูป
ปลาย
R
SHC-HBEM2R0.5431501
1662501
1.5683601
2684701
2.56125801
36126902
481581002
51018101002
61222121102
81630161402

สำหรับสภาพการตัดอ้างอิงถึง >>คลิกที่นี่.

ข้อมูลมากกว่านี้


ความทนทาน ทำได้โดยการใช้ รูปทรง ปลาย ดีที่สุดสำหรับงานกัด เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
เป็นชุด MISUMI น่าเชื่อถือซึ่งได้เห็นการปรับปรุงในทุกด้านตั้งแต่ตัว วัสดุ จนถึง กระบวนการแปรรูป งานลับคม/งานเจียรไน และความเข้ากันได้ของการ การเคลือบผิว
มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65 HRC

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ความยาวร่อง (ℓ)(มิลลิเมตร) 8
จำนวนร่อง(แผ่น) 2 การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.005 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์
ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่ รูป 1 ความยาวใต้คอ (θ)(ระดับ) 10 °