(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ซีรีย์อเนกประสงค์สูงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชิ้นงานตั้งแต่ เหล็กกล้า เปอร์ (สูงถึง 45 HRC) ไปจนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง (สูงถึง 65 HRC)
· การเคลือบผิว ด้วย ความแข็ง และ ทนความร้อน ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
·ดอกกัดทรงเหลี่ยม 45 °พร้อมพื้นผิวสัมผัสที่ยาวนานระหว่างวัสดุชิ้นงานและใบมีดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
SN-XCP-HEM4B6-[14-32/1]-9 |
SN-XCP-HEM4B8-[17-36/1]-12 |
SN-XCP-HEM4B10-[20-40/1]-15 |
SN-XCP-HEM4B12-[23-64/1]-18 |
SNR-XCP-HEM4B6-[14-32/1]-[5-9/1] |
SNR-XCP-HEM4B8-[17-36/1]-[5-12/1] |
SNR-XCP-HEM4B10-[20-40/1]-[5-15/1] |
SNR-XCP-HEM4B12-[23-64/1]-[5-18/1] |
T-XCP-HEM4B4-4 |
T-XCP-HEM4B5 |
T-XCP-HEM4B6 |
T-XCP-HEM4B8 |
T-XCP-HEM4B10 |
T-XCP-HEM4B12 |
XCP-HEM4B3-3 |
XCP-HEM4B4-4 |
XCP-HEM4B5 |
XCP-HEM4B6 |
XCP-HEM4B8 |
XCP-HEM4B10 |
XCP-HEM4B12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 14 ~ 32 | 9 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 17 ~ 36 | 12 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 20 ~ 40 | 15 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 23 ~ 64 | 18 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 14 ~ 32 | 5 ~ 9 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 17 ~ 36 | 5 ~ 12 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 23 ~ 64 | 5 ~ 18 | - | ||
฿ 1,845.16 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,171.43 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,530.16 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,863.82 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,142.15 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 4,487.18 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,661.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 4.5 | 3 | 40 | - | - | 2 | ||
฿ 1,807.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | 4 | 40 | - | - | 2 | ||
฿ 1,080.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 1,211.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 9 | 6 | 50 | - | - | 2 | ||
฿ 1,447.74 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | 8 | 60 | - | - | 2 | ||
฿ 2,164.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 10 | 70 | - | - | 2 | ||
฿ 5,226.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 18 | 12 | 80 | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
● ปลาย ใบมีดลบคม gash บดบังการบิ่นให้มากที่สุด
● มุม คมมุมเลื้อย 45°> 30 °เครื่องมือ
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | -0.02 ถึง 0 | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง