(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ รุ่นที่ชัดเจนซึ่งรวม ความทนทาน สูงและราคาต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
SHC-MSXR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 877.05 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | \n | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nจำนวนฟลุต Z | \nนาที R | \nรูป | \n|||||||||||||||||||||||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHC-MSXR | \n1 | \n— | \n6 | \n2.5 | \n60 | \n4 | \n0.1 | \n1 | \n|||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | \n— | \n6 | \n3.8 | \n60 | \n4 | \n0.1 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | \n— | \n6 | \n5 | \n60 | \n4 | \n0.1 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | \n— | \n6 | \n6.3 | \n60 | \n4 | \n0.1 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | \n— | \n6 | \n10 | \n60 | \n4 | \n0.1 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | \n— | \n6 | \n12 | \n60 | \n4 | \n0.1 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | \n— | \n6 | \n12 | \n60 | \n4 | \n0.1 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | \n— | \n6 | \n15 | \n60 | \n4 | \n0.1 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | \n— | \n6 | \n15 | \n60 | \n4 | \n0.2 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | \n— | \n6 | \n15 | \n60 | \n4 | \n0.2 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | \n— | \n6 | \n15 | \n60 | \n6 | \n0.2 | \n2 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | \n— | \n8 | \n20 | \n75 | \n6 | \n0.2 | \n2 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | \n— | \n10 | \n25 | \n80 | \n6 | \n0.2 | \n2 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | \n— | \n12 | \n30 | \n100 | \n6 | \n0.3 | \n2 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | \n12 | \n12 | \n35 | \n105 | \n6 | \n0.3 | \n3 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | \n— | \n16 | \n35 | \n105 | \n6 | \n0.3 | \n1 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | \n— | \n16 | \n40 | \n110 | \n6 | \n0.3 | \n
ข้อมูลมากกว่านี้
ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHC-MSXR1 ในชุด ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ ซีรีส์ SHC สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ แบบหลายใบมีด มุมเลื้อย 45 ° / รุ่นธรรมดา
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง