(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่เหล็กที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีให้เลือก 3 ชนิดตามความกำลังการดึงดูดและการติด
· แม่เหล็กอัลนิโก้แบบมาตรฐาน: MSKMP
· แม่เหล็กอัลนิโก้แบบมาตรฐาน: MSKM-TP
· ชนิดแม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์แบบบาง: MSKTP
รหัสสินค้า |
---|
MSKM-TP1 |
MSKM-TP2 |
MSKMP1 |
MSKMP2 |
MSKMP3 |
MSKTP1 |
MSKTP2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | การดูดซับ (N) | รูปทรง | รู สกรู | ขนาด แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ D (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,028.74 | MAGNETIC HOLDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 45 วัน | แม่เหล็ก Alnico | 7.8 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | M5 x P0.8 | ø 10 x 18 | - | 10 | ① แม่เหล็ก: อัลนิโก้, ② โย้ค: SS400, ③ แหวน: อะลูมิเนียม | |
฿ 2,700.29 | MAGNETIC HOLDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 45 วัน | แม่เหล็ก Alnico | 11.8 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | M5 x P0.8 | ø 15 x 18 | - | 15 | ① แม่เหล็ก: อัลนิโก้, ② โย้ค: SS400, ③ แหวน: อะลูมิเนียม | |
฿ 2,127.10 | MAGNETIC HOLDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 45 วัน | แม่เหล็ก Alnico | 7.8 | ชนิด แบบกลม | - | ø 10 x 15 | - | 10 | ① แม่เหล็ก: อัลนิโก้, ② โย้ค: SS400, ③ แหวน: อะลูมิเนียม | |
฿ 2,236.58 | MAGNETIC HOLDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 45 วัน | แม่เหล็ก Alnico | 11.8 | ชนิด แบบกลม | - | ø 15 x 15 | - | 15 | ① แม่เหล็ก: อัลนิโก้, ② โย้ค: SS400, ③ แหวน: อะลูมิเนียม | |
฿ 2,507.08 | MAGNETIC HOLDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 45 วัน | แม่เหล็ก Alnico | 29.4 | ชนิด แบบกลม | - | ø 20 x 15 | - | 20 | ① แม่เหล็ก: อัลนิโก้, ② โย้ค: SS400, ③ แหวน: อะลูมิเนียม | |
฿ 2,946.62 | MAGNETIC HOLDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 45 วัน | แม่เหล็ก โคบอลต์ ซาแมเรียม | 2.9 | ชนิด แบบกลม | - | ø 10 x 8 | 8 | 10 | ① แม่เหล็ก: ซาแมเรียมโคบอลต์ ② โย้ค: SS400, ③ แหวน: อะลูมิเนียม, ④ ฝาครอบด้านบน: SS400 | |
฿ 5,651.56 | MAGNETIC HOLDER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 45 วัน | แม่เหล็ก โคบอลต์ ซาแมเรียม | 49 | ชนิด แบบกลม | - | ø 18 x 8 | 8 | 18 | ① แม่เหล็ก: ซาแมเรียมโคบอลต์ ② โย้ค: SS400, ③ แหวน: อะลูมิเนียม, ④ ฝาครอบด้านบน: SS400 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก D | แรงดูดซับสูงสุด (N) | จำนวนชิ้น ใน 1 แพ็ค | |
ลำดับที่ | ||||
MSKM P MSKM-T P | 1 | 10 | 7.8 | 10 ชิ้น |
2 | 15 | 11.8 | ||
3 | 20 | 29.4 |
รหัสรุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก D | ความหนา T | แรงดูดซับสูงสุด (N) | จำนวนชิ้น ใน 1 แพ็ค | |
ลำดับที่ | |||||
MSKTP | 1 | 10 | 8 | 2.9 | 10 ชิ้น |
2 | 18 | 8 | 49.0 | ||
3 | 25 | 10 | 88.3 |
มี / ไม่มี ฝาครอบ | ไม่รวม | จำนวนชิ้นต่อ 1 แพ็ค(ชิ้น) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง