1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึด แม่เหล็ก สำหรับติดตั้ง ไดอัลเกจ / ไฟแสดง การทดสอบประเภท สตรัท

ตัวยึด แม่เหล็ก สำหรับติดตั้ง ไดอัลเกจ / ไฟแสดง การทดสอบประเภท สตรัท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,903.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ขาตั้งแม่เหล็ก สำหรับติดไดอัลเกจแบบ ไดอัลเกจ และไฟแสดงสถานะการทดสอบ
มี กลไก การปรับแบบ ละเอียด ที่ช่วยให้สามารถปรับค่าได้ ละเอียด
ตัวเครื่อง เครื่องกะทัดรัดพร้อม แรงดึง ที่แข็งแกร่ง
แคลมป์ยึด หมุนติดอยู่กับ ปลาย แขน ทำให้กำหนด มุม และความยาวได้ง่าย
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด ไดอัลเกจ และการติดตั้ง ไฟบอกสถานะ ชี้การทดสอบ

ตัวยึดแม่เหล็ก รุ่น เสาสำหรับยึด ไดอัลเกจ และ ไฟบอกสถานะ การทดสอบ :ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PH2040
PH3100
PH4016
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการดูดซับ
(N)
ความสูงของ เสา หลัก
(มิลลิเมตร)
เสา ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความสูงแม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 3,449.91

MAGNET HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 7842031855060551.7

฿ 2,903.77

MAGNET HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 3131201103040350.5

฿ 5,224.86

MAGNET HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 9802602255075552.45

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ตัวยึดแม่เหล็ก รุ่น เสาสำหรับยึด ไดอัลเกจ และ ไฟบอกสถานะ การทดสอบ :ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น ขนาดชิ้นส่วน ส่วนยึด กลไก ปรับ ละเอียด เสา อุปกรณ์รองรับท่อ ตัว แม่เหล็ก น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
(1) เสา หลัก (2) เสา เสริม วัสดุ ขนาด แรงแม่เหล็ก ON/OFF
สวิตช์
PH3100 ⌀6, ⌀8 รู, ⌀3/8 รู / ร่องลิ่ม ประกบ ปรับ ละเอียด ได้ด้วย มือเดียว ø10 x 120 ø8 x 110 เหล็ก ต 30 x 40 x 35 313N 0.5
PH2040 ⌀6, ⌀8 รู, ⌀3/8 รู / ร่องลิ่ม ประกบ ปรับ ละเอียด ได้ด้วย มือเดียว ø14 x 203 ø12 x 185 เหล็ก ต 50 x 60 x 55 784N 1.7
PH4016 ⌀6, ⌀8 รู, ⌀3/8 รู / ร่องลิ่ม ประกบ ปรับ ละเอียด ได้ด้วย มือเดียว ø16 x 260 ø16 x 225 เหล็ก ต 50 x 75 x 55 980N 2.45

[!] หน่วยสำหรับ "⌀3/8 รู" อยู่ในหน่วยนิ้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวยึดแม่เหล็ก รุ่น เสาสำหรับยึด ไดอัลเกจ และ ไฟบอกสถานะ การทดสอบ :ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบสตรัท) ขนาด เล็ก รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด ⌀ 6, ⌀ 8, ⌀ 3/8 นิ้ว
ร่องประกบ Y/N มี กลไก ปรับแบบ ละเอียด ปรับ ละเอียด ได้ด้วย มือเดียว วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็ก ต
สวิทช์เปิด / ปิดแม่เหล็กหลัก