1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขนโมดูลาร์

แขนโมดูลาร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,118.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ในฐานะที่เป็น ระบบ แขน กั้นแบบโมดูลาร์ของ NOGA คุณสามารถประกอบ แขน ที่ตรงตามความต้องการของคุณโดยใช้ แขน เฉพาะด้าน และ เกลียว ประกอบ อุปกรณ์เสริม
[การใช้งาน]
แขน โมดูลาร์สำหรับติด กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ จอภาพ และอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากตัวบ่งชี้การทดสอบ ฯลฯ

แขน โมดูล :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
DG60003
MA60003
MG70003
NF60003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความสูงของ เสา หลัก
(มิลลิเมตร)
เสา ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ขนาด สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน D1 แรงยึด แขน (ค่าอ้างอิง)

฿ 5,387.49

MODULAR ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ใหญ่1101010.25M64 กก

฿ 11,461.96

MODULAR ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ใหญ่3262423M10 x 1.2520 กก

฿ 7,865.33

MODULAR ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ใหญ่1631130.8M88 กก

฿ 4,118.11

MODULAR ARM 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน เล็ก56510.21M62.7 กก

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

แขน โมดูล :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น ความยาว แขน (มม.) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สกรู แขน
การพัก อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(การอ้างอิง)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
L1 L2 D1 D2
NF6000356 51 M6 M6 2.7 กก 0.21
DG60003110 101 M6 M6 4. กก. 0.25
MG70003163 113 M8 M6 8. กก. 0.8
MA60003326 242 M10 x 1.25 M6 20. กก. 3

ข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสามารถประกอบ แขน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันโดยการรวม อุปกรณ์เสริม สำหรับ แขน โมดูลาร์

แขน โมดูล :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน ขาตั้งแม่เหล็ก เฉพาะชิ้นส่วน สำหรับส่วนแขน สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายในขนาด D2 M6