(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ แขน เป็น อะลูมิเนียม หรือ เหล็กกล้า
มาพร้อมกับ ระบบ ปรับ ปลาย ละเอียด
ตัวเครื่อง เครื่อง แม่เหล็ก สามารถเปิด/ปิดได้
รหัสสินค้า |
---|
DG6150 |
MG6150 |
NF6150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับ (N) | ความสูงของ เสา หลัก (มิลลิเมตร) | เสา ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความลึกของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความสูงแม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | วัสดุ แขน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,779.11 | MAGNET STAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 784 | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 1.6 | อะลูมิเนียม | |
฿ 10,608.99 | MAGNET STAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 784 | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 2.1 | เหล็ก ต | |
฿ 10,529.72 | MAGNET STAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 313 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.6 | เหล็ก ต |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | กลไก ปรับ ละเอียด | ความยาว แขน | ตัว แม่เหล็ก | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||
(1) | (2) | (3) | วัสดุ | ขนาด | แรงแม่เหล็ก | ON/OFF สวิตช์ | |||
MG6150 | สิ้นสุดการ ปรับ ละเอียด | 133 | 113 | 71 | เหล็ก ต | 50 x 60 x 55 | 784N | ○ | 2.1 |
DG6150 | 110 | 101 | 71 | อะลูมิเนียม | 50 x 60 x 55 | 784N | 1.6 | ||
NF6150 | 56 | 51 | 71 | เหล็ก ต | 30 x 40 x 35 | 313N | 0.6 |
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบมีแขน) | ขนาด | เล็ก | ร่องประกบ Y/N | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
กลไก ปรับแบบ ละเอียด | สิ้นสุดการ ปรับ ละเอียด | สวิทช์เปิด / ปิดแม่เหล็กหลัก | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง