(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ แขน เป็น อะลูมิเนียม หรือ เหล็กกล้า
มาพร้อมกับ ระบบ การปรับ ละเอียด ( กลไก การปรับ ละเอียด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) กลไก การปรับ ละเอียด แบบรอบทิศทาง)
ตัวเครื่อง เครื่อง แม่เหล็ก สามารถเปิด/ปิดได้
หมายเลขชิ้นส่วนพร้อม กลไก ป้อนการปรับ ละเอียด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· DG10503
· MG10503
· NF10403
หมายเลขชิ้นส่วนพร้อม กลไก การปรับ ละเอียด ของเข็มรอบทิศทาง
· NF1021
รหัสสินค้า |
---|
DG10503 |
MG10503 |
NF1021 |
NF10403 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับ (N) | ความสูงของ เสา หลัก (มิลลิเมตร) | เสา ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความลึกของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความสูงแม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | วัสดุ แขน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,937.84 | MAGNET STAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 784 | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 1.4 | อะลูมิเนียม | |
฿ 8,724.97 | MAGNET STAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 784 | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 1.9 | เหล็ก ต | |
฿ 7,305.06 | HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 313 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.5 | เหล็ก ต | |
฿ 6,250.14 | MAGNET STAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 313 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.52 | เหล็ก ต |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ไดอัลเกจ / ไฟบอกสถานะ การทดสอบ ขนาดชิ้นส่วน ส่วนยึด | กลไก ปรับ ละเอียด | ความยาว แขน | ตัว แม่เหล็ก | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||
(1) | (2) | (3) | วัสดุ | ขนาด | แรงแม่เหล็ก | ON/OFF สวิตช์ | ||||
NF1021 | ⌀6, ⌀8 รู / ร่อง ลิ่ม ประกบ | ปรับ ละเอียด ได้ด้วย มือเดียว | 56 | 51 | 21.5 | เหล็ก ต | 30 x 40 x 35 | 313N | ○ | 0.5 |
NF10403 | 56 | 51 | 21.5 | เหล็ก ต | 30 x 40 x 35 | 313N | ○ | 0.52 | ||
DG10503 | 110 | 101 | 21.5 | อะลูมิเนียม | 50 x 60 x 55 | 784N | ○ | 1.4 | ||
MG10503 | 133 | 113 | 21.5 | เหล็ก ต | 50 x 60 x 55 | 784N | ○ | 1.9 |
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบมีแขน) | ขนาด | เล็ก | รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด | ø 6, ø 8 |
---|---|---|---|---|---|
ร่องประกบ Y/N | มี | กลไก ปรับแบบ ละเอียด | ปรับ ละเอียด ได้ด้วย มือเดียว | สวิทช์เปิด / ปิดแม่เหล็กหลัก | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง