1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารขัดเงาแบบแข็ง Oil-based (สีเขียว / โครเมียมออกไซด์) (สีขาว / อลูมินา) (ตริโปลี/ควอทไซต์, ซิลิกอนคาร์ไบด์)

ABRASIVE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สารขัดเงาแบบแข็ง Oil-based (สีเขียว / โครเมียมออกไซด์) (สีขาว / อลูมินา) (ตริโปลี/ควอทไซต์, ซิลิกอนคาร์ไบด์)
  • สารขัดเงาแบบแข็ง Oil-based (สีเขียว / โครเมียมออกไซด์) (สีขาว / อลูมินา) (ตริโปลี/ควอทไซต์, ซิลิกอนคาร์ไบด์)
  • สารขัดเงาแบบแข็ง Oil-based (สีเขียว / โครเมียมออกไซด์) (สีขาว / อลูมินา) (ตริโปลี/ควอทไซต์, ซิลิกอนคาร์ไบด์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 184.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท PBBL (สีเขียว / โครเมียมออกไซด์) ใช้สำหรับขัดเงางานหล่อ, งานหลอม, ทองเหลือง ฯลฯ ประเภท PBWL (สีขาว / อลูมินา) ใช้สำหรับขัดเงาขั้นกลางของเหล็กกล้าไร้สนิม, ทองแดง, อลูมิเนียม, ฯลฯ, ประเภท PBTL (ตริโปลี / ควอทซ์, ซิลิกอนคาร์ไบด์) ใช้สำหรับขัดผิวเหล็ก, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, พลาสติก, ฯลฯ

สารขัดเงาแบบแข็ง Oil-based : สารสีน้ำเงินทำจากโครเมียมออกซิไดซ์, สารสีขาวทำจากอลูมินา, สารตริโปลีทำจากซิลิกาและซิลิกอนคาร์ไบด์ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PBTL-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 184.50

ABRASIVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

สารขัดเงาแบบแข็ง Oil-based : สารสีน้ำเงินทำจากโครเมียมออกซิไดซ์, สารสีขาวทำจากอลูมินา, สารตริโปลีทำจากซิลิกาและซิลิกอนคาร์ไบด์ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้าความยาวทั้งหมด
L
PBBL/PBWL
/PBTL
135
70

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สารทำปฏิกริยา การขัดเงา ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 70 ผลิตภัณฑ์ ตริโปลี, ซิลิกา, ซิลิคอนคาร์ไบด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PBTL-70 ในชุด สารขัดเงาแบบแข็ง Oil-based (สีเขียว / โครเมียมออกไซด์) (สีขาว / อลูมินา) (ตริโปลี/ควอทไซต์, ซิลิกอนคาร์ไบด์)