(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แปรง เหล็กลวด: หินขัด ใย เซรามิก มีความสามารถใน งานลับคม/งานเจียรไน สูง
· ลดการแพร่กระจาย เหล็กลวด ระหว่างการใช้งาน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานขัด ละเอียด โดยอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
CFM-B-2 |
CFM-B-4 |
CFM-S-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง D1 (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | รุ่น ขดลวด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D2 (มิลลิเมตร) | แขนเสื้อ D3 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L2 (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา L3 (มิลลิเมตร) | ความยาว ขดลวด L1 | ปลอกแขนที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,882.93 | CUTTING FIBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 25 | ฝาครอบ | สีแดง | - | - | - | - | 75 | CFM-S-2 | |
฿ 1,386.68 ฿ 823.13 | CUTTING FIBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ฝาครอบ | สีแดง | - | - | - | - | 30 | CFM-S-4 | ||
฿ 4,538.51 | CUTTING FIBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ปลอก | - | 8 | 30 | 140 | 30 | - | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ลำดับที่ | ประเภทขดลวด | เส้นผ่านศูนย์กลาง D1 | ความยาว ขดลวด L1 | ปลอกที่ รองรับการใช้งาน | ●สินค้าสต็อค □ ไม่ใช่สินค้าสต๊อก |
CFM−B | R100 | สีแดง | 100 | 75 | CFM−S−100 | □ |
R 60 | 60 | CFM−S−60 | ||||
1 | 40 | CFM−S−1 | ● | |||
2 | 25 | CFM−S−2 | ||||
3 | 15 | 50 | CFM−S−3 | |||
4 | 6 | 30 | CFM−S−4 | |||
W100 | สีขาว | 100 | 75 | CFM−S−100 | □ | |
W 60 | 60 | CFM−S−60 | ||||
5 | 40 | CFM−S−1 | ● | |||
6 | 25 | CFM−S−2 | ||||
7 | 15 | 50 | CFM−S−3 | |||
8 | 6 | 30 | CFM−S−4 | |||
CFM−B−HP | 15 | สีชมพู | 15 | 50 | CFM−S−3 | □ |
3 | 3 | 30 | − |
รหัสรุ่น | ลำดับที่ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา D2 | เส้นผ่านศูนย์กลางแขน D3 | ความยาวทั้งหมด L2 | ความยาวเพลา L3 | ●สินค้าสต็อค □ ไม่ใช่สินค้าสต๊อก |
CFM−S | 100 | 16 | 110 | 162 | 40 | □ |
60 | 12 | 65 | 150 | 35 | □ | |
1 | 8 | 45 | 140 | 30 | ● | |
2 | 8 | 30 | 140 | 30 | ● | |
3 | 6 | 18 | 90 | 29 | ● | |
4 | 6 | 10 | 70 | 29 | ● |
เส้นผ่านศูนย์กลาง D1 | การใช้งานสูงสุด ความเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ - 1) | การป้อนชิ้นงาน (มม. / นาที) | ตัดความลึก (มม.) | ความยาวยื่นออกมาของแปรง (มม.) |
100 | 1,200 | 2,400 (เมื่อการลบครีบออก) 1,000 (เมื่อ การขัดเงา) | 1.0 ( วัสดุ แข็ง เช่น เหล็ก) 0.5 ( วัสดุ อ่อนเช่น อะลูมิเนียม) | 15 |
60 | 2,000 | |||
40 | 3,000 | |||
25 | 5,000 | |||
15 | 6,000 | 10 | ||
6 | 10,000 | 5 |
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | อัตโนมัติ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง