(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หิน สารขัดถู ที่มี การเคลือบผิว พิเศษจะทำงานได้อย่างนุ่มนวลและหนักบน ชิ้นงาน
· ฐานวาง ของลูก การขัดเงา ถูกฝังและ ยึดอยู่กับที่ ในที่ มือจับ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
รหัสสินค้า |
---|
FLEXH-SH-5-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-5.5-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-6.5-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-7-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-9-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-10-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-11-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-12-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-13-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-14-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-16-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-18-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-22-[AO,SC]-[60,120,220] |
FLEXH-SH-25-[AO,SC]-[60,120,220] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | เม็ดสารขัดถู | ขนาด อนุภาค (#) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู รองรับการใช้งาน (ประมาณ) | การขัดเงา บอลยาวℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 195 | 5 | AO / SC | 60 ~ 220 | 5.0 to 5.5 | 45 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 195 | 5.5 | AO / SC | 60 ~ 220 | 5.5 to 6.0 | 45 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 195 | 6.5 | AO / SC | 60 ~ 220 | 6.5 to 7.0 | 45 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 195 | 7 | AO / SC | 60 ~ 220 | 7.0 to 7.5 | 45 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 200 | 9 | AO / SC | 60 ~ 220 | 8.0 to 9.0 | 50 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 200 | 10 | AO / SC | 60 ~ 220 | 9.0 to 10.0 | 50 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 200 | 11 | AO / SC | 60 ~ 220 | 10.0 to 11.0 | 50 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 210 | 12 | AO / SC | 60 ~ 220 | 11.0 to 12.0 | 60 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 210 | 13 | AO / SC | 60 ~ 220 | 12.0 to 13.0 | 60 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 210 | 14 | AO / SC | 60 ~ 220 | 13.0 to 14.0 | 60 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 210 | 16 | AO / SC | 60 ~ 220 | 14.0 to 16.0 | 60 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 210 | 18 | AO / SC | 60 ~ 220 | 16.0 to 18.0 | 60 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 210 | 22 | AO / SC | 60 ~ 220 | 20.0 to 22.0 | 60 | ||
- | DEBURRING BRUSH | 1 ชิ้น | 17 วัน | 210 | 25 | AO / SC | 60 ~ 220 | 22.0 to 24.0 | 60 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | เม็ดสารขัดถู | ขนาด อนุภาค (#) (การเลือก) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ใช้งานได้ (แนวปฏิบัติ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d | ความยาว ก้าน s | ความยาวของขัดเงา ℓ | ความยาวทั้งหมด L | การใช้งานสูงสุด ความเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ - 1) |
FLEXH-SH | 5 | AO SC | 60 (สีดำ), 120 (สีแดง), 220 (สีเหลือง) | 5.0 to 5.5 | 6 | 150 | 45 | 195 | 1,200 |
5.5 | 5.5 to 6.0 | ||||||||
6.5 | 6.5 to 7.0 | ||||||||
7 | 7.0 to 7.5 | ||||||||
9 | 8.0 to 9.0 | 50 | 200 | ||||||
10 | 9.0 to 10.0 | ||||||||
11 | 10.0 to 11.0 | ||||||||
12 | 11.0 to 12.0 | 60 | 210 | ||||||
13 | 12.0 to 13.0 | ||||||||
14 | 13.0 to 14.0 | ||||||||
16 | 14.0 to 16.0 | ||||||||
18 | 16.0 to 18.0 | ||||||||
20 | 18.0 to 20.0 | ||||||||
22 | 20.0 to 22.0 | ||||||||
25 | 22.0 to 24.0 |
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | อัตโนมัติ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรง | ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 1,200 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) | 150 | ชื่อขนาด เม็ดขัด | 60- ดำ 120 แดง 220 เหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง