(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรง ขนาดเล็ก 16 ชนิดที่สอดคล้องกับการ งานขัด ชิ้นส่วน เครื่องจักร และงานแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง
รหัสสินค้า |
---|
5PACK-ME-26510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 555.74 | BRUSH(5PCS) | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | ความยาวรวม | ประเภทแปรงลวด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย | การใช้งานสูงสุด ความเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ - 1) | แพ็ค ปริมาณ | |
5PACK- | 12E-26042 | ประเภท ล้อ | 19 | 2.4 | 42 | แปรงขนสีน้ำตาล | - | 37,000 | 5 |
12W-26041 | แปรงขนม้าสีขาว | ||||||||
MK-26508 | 3 | แปรงขนม้าสีดำ | |||||||
MW-26144 | 2.4 | ทองเหลือง | 0.12 | ||||||
MW-26506 | 3 | 44 | SUS | ||||||
MW-26507 | 25 | 0.07 | |||||||
MC-26091 | ประเภทถ้วย | 14 | 2.4 | 52 | แปรงขนม้าสีดำ | - | |||
MC-26500 | 3 | SUS | 0.12 | ||||||
MC-26501 | แปรงขนม้าสีดำ | - | |||||||
MC-26503 | 25 | 54 | 25,000 | ||||||
ME-26116 | ประเภท กระบอกสูบทำงานสองทาง | 6 | 2.4 | 48 | 37,000 | ||||
ME-26118 | 7 | 54 | |||||||
ME-26504 | 5 | 3 | 48 | SUS | 0.07 | ||||
ME-26509 | 8 | 61 | 0.12 | 25,000 | |||||
ME-26510 | 6 | 48 | แปรงขนม้าสีดำ | - | 37,000 | ||||
ME-26511 | 8 | 60 | 25,000 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แปรงตรงปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | - | ประเภทของสาย | แปรงขนม้าสีดำ | ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 37000 |
ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) | 48 | ชิ้นรวม(ชิ้น) | 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5PACK-ME-26510 ในชุด แปรงขนาดเล็ก 2. แกนขนาด 4 มม. / แกนขนาด 3 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง