1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวขัดเซรามิก สำหรับการตกแต่งผิว【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวขัดเซรามิก สำหรับการตกแต่งผิว
  • หัวขัดเซรามิก สำหรับการตกแต่งผิว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 836.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินเจียร WAS มีแกนซึ่งมีตัวประสานที่พื้นผิวเบา ๆเพื่อใช้งานกับชิ้นงานได้อย่างนุ่มนวลจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา

หัวขัดเซรามิก สำหรับการตกแต่ง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หัวขัดเซรามิก สำหรับการตกแต่ง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SMP-10-20-120
SMP-10-20-320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความหยาบ
(#)
สี

฿ 836.13

CERAMIC POINT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120สีน้ำเงิน

฿ 836.13

CERAMIC POINT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -320สีม่วง

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

หัวขัดเซรามิก สำหรับการตกแต่ง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คบรรจุ 10 ชิ้น
รหัสรุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D (มม.)
ความหนา
T (มม.)
ขนาด อนุภาคควมหยาบ (#)
(การเลือก)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
d (มม.)
ความยาวเพลา
ℓ (มม.)
ความเร็วการหมุนสูงสุด
(ต่ำ-1 )
ปริมาณ /แพ็ค
SMP61780 (สีชมพู)
120 (สีน้ำเงิน)

220 (สีเขียว)
320 (สีม่วง)
500 (สีส้ม)
1,000 (สีเทา)
33030,000

10

1020
SMF

22

3

[ ! ]ไม่จำแนกตามองศาของการการต่อใช้งาน ซึ่งแตกต่างจากหินเจียรทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ งานลับคม/งานเจียรไน รุ่น แผ่นขัดพร้อมด้าม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 10
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ความยาว เพลา L(มิลลิเมตร) 30
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 30000 จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 10