(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป เหล็กกล้าความแข็งสูง มีประสิทธิภาพในการตัดที่คมชัดและ เสียงรบกวนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
MRAB2-6 |
MRAB3-10 |
MRAB4-10 |
MRAB5-10 |
MRAB6-12 |
MRAB8-15 |
MRAB10-15 |
MRAB10-19 |
MRAB13-19 |
MRAB16-25 |
MRAB19-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาวก้าน ℓ (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,245.16 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 180 | 3 | 2 | 6 | 35 | 100000 | T | |
฿ 1,703.23 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 3 | 3 | 10 | 35 | 84000 | T | ||
฿ 1,703.23 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 3 | 4 | 10 | 35 | 63000 | T | ||
฿ 1,606.45 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 3 | 5 | 10 | 35 | 60000 | R | |
฿ 1,606.45 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 3 | 6 | 12 | 35 | 42000 | R | |
฿ 1,606.45 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | 3 | 8 | 15 | 30 | 42000 | R | |
฿ 1,606.45 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | 3 | 10 | 15 | 30 | 42000 | R | ||
฿ 1,935.48 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 6 | 10 | 19 | 36 | 42000 | R | |
฿ 2,090.32 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 6 | 13 | 19 | 36 | 35000 | R | |
฿ 2,090.32 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 6 | 16 | 25 | 36 | 33000 | Q | |
฿ 2,458.06 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 6 | 19 | 25 | 36 | 33000 | P |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ความหนา T | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความยาวเพลา ℓ | ขนาดอนุภาค (#) | ระดับของการเข้าคู่ | การใช้งานสูงสุด ความเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ - 1) | แพ็ค ปริมาณ | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ||||||||
MRAB | 2 | 6 | 3 | 35 | 180 | T | 100,000 | 50 |
3 | 10 | 120 | 84,000 | |||||
4 | 10 | 100 | 63,000 | |||||
5 | 10 | 80 | R | 60,000 | ||||
6 | 12 | 42,000 | ||||||
8 | 15 | 30 | ||||||
19 | 6 | 36 | ||||||
10 | 15 | 3 | 30 | 60 | ||||
19 | 6 | 36 | ||||||
13 | 19 | 35,000 | ||||||
16 | 25 | 46 | Q | 33,000 | ||||
19 | 25 | P |
ชนิด | หินเจียร | จำนวน / แพ็ค | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง