(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· แนะนำ รูปทรง ที่แตกต่างกันสำหรับ ตำแหน่งติดตั้ง
· น้ำยาประสาน: V
· เกรด: P
รหัสสินค้า |
---|
MAAEP-J-19-28 |
MWARP-F-13-16 |
MWARP-F-19-38 |
MWARP-H-25-38 |
MWARP-J-13-25 |
MWARP-J-19-28 |
MWARP-J-19-38 |
MWARP-J-25-50 |
MWARP-J-32-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปทรง | เม็ดสารขัดถู | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | จำนวน / แพ็ค | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | ลูกเตะมุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 940.65 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 36 | 6 | 19 | 28 | กรวยปลายกลม | A | 40 | 10 | 25000 | 20° | |
฿ 2,090.32 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | 3 | 13 | 16 | รูปทรงกรวย | WA | 30 | 25 | 36000 | 45° | |
฿ 1,215.48 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | 6 | 19 | 38 | รูปทรงกรวย | WA | 40 | 10 | 25000 | 30° | |
฿ 998.71 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | 6 | 25 | 38 | เปลือก | WA | 40 | 10 | 19000 | - | |
฿ 1,660.65 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | 3 | 13 | 25 | กรวยปลายกลม | WA | 30 | 25 | 26000 | 30° | |
฿ 793.55 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | 6 | 19 | 28 | กรวยปลายกลม | WA | 40 | 10 | 25000 | 20° | |
฿ 805.16 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | 6 | 19 | 38 | กรวยปลายกลม | WA | 40 | 10 | 25000 | 25° | |
฿ 990.97 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | 6 | 25 | 50 | กรวยปลายกลม | WA | 40 | 10 | 19000 | 16° | |
฿ 1,049.03 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | 6 | 32 | 32 | กรวยปลายกลม | WA | 40 | 10 | 14000 | 40° |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความหนา T | ทั้งสองมุม | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความยาวเพลา ℓ | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ-1 ) | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค | |
รูปทรง | ||||||||
MWARP (WA เม็ดสารขัดถู) | J ทรงกรวย ปลายกลม | 13 | 25 | 30° | 3 | 30 | 26,000 | 25 |
19 | 28 | 20° | 6 | 40 | 25,000 | 10 | ||
38 | 25° | |||||||
25 | 50 | 16° | 14,000 | |||||
32 | 32 | 40° | 19,000 | |||||
H เชลล์ | 19 | 38 | - | 25,000 | ||||
25 | 38 | - | 19,000 | |||||
50 | - | 14,000 | ||||||
F โคน | 13 | 16 | 45° | 3 | 30 | 36,000 | 25 | |
19 | 38 | 30° | 6 | 40 | 25,000 | 10 | ||
25 | 25 | 50° | 19,000 | |||||
R ball | 16 | 16 | - | 29,000 | 25 |
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความหนา T | ทั้งสองมุม | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความยาวเพลา ℓ | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ-1 ) | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค | |
รูปทรง | ||||||||
MAAEP (เม็ดสารขัดถู) | J ทรงกรวย ปลายกลม | 19 | 28 | 20° | 6 | 40 | 25,000 | 10 |
38 | 25° | |||||||
25 | 50 | 16° | 14,000 | |||||
32 | 32 | 40° | 19,000 | |||||
H เชลล์ | 19 | 38 | - | 25,000 | ||||
25 | 38 | - | 19,000 | |||||
50 | - | 14,000 |
ชนิด | หินเจียร | กาวประสานยึดติด | vitrified การทำให้เหมือนแก้ว | เกรด | P |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง