(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องลบมุม อเนกประสงค์ขนาดเล็ก
สามารถติด หินขัด เข้ากับ ตัวเครื่อง เครื่องได้โดยตรง และมีฝาปิดให้ด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (รอบต่อนาที) | ระบบระบายอากาศ | ความยาวโดยรวม | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความดันลม ใช้งาน (Mpa) | ประเภทสินค้า | สเปค | ขนาด สายพาน | ขนาด อนุภาค (#) | ความกว้าง สายพาน (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ติดตั้ง | ความเร็วการปฏิวัติ (ขั้นต่ำ - 1) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | สัญญาณรบกวน (dBA) | ระบบ ไอเสีย | จำนวน / แพ็ค (ชิ้น) | รุ่น สารขัดถู | ความดันลม มอบ | ปริมาณการใช้อากาศ | เส้นรอบวง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 835.80 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 60 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | AZ | - | - | 330 | ||
฿ 822.92 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 80 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | AZ | - | - | 330 | ||
฿ 810.04 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 100 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | AZ | - | - | 330 | ||
฿ 810.04 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 120 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | AZ | - | - | 330 | ||
฿ 797.16 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 180 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | A | - | - | 330 | ||
฿ 797.16 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 240 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | A | - | - | 330 | ||
฿ 1,080.53 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 60 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | AZ | - | - | 520 | ||
฿ 1,054.77 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | AZ | - | - | 520 | ||
฿ 1,029.01 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | AZ | - | - | 520 | ||
฿ 1,029.01 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 120 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | AZ | - | - | 520 | ||
฿ 990.37 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 180 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | A | - | - | 520 | ||
฿ 990.37 | BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สายพาน | - | 240 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | A | - | - | 520 | ||
฿ 6,955.87 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16000 | ด้านหลัง | 265 | 0.5 | 0.45~0.65 | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน | 12 x 330 | - | - | - | 16000 | 265 | - | 750 | 75 | ด้านหลัง | - | - | 0.45 – 0.65 Mpa | ANR 500 ℓ/นาที | - | |||
฿ 10,111.63 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16000 | ด้านหลัง | 345 | 0.5 | 0.45~0.65 | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน | 20 x 520 | - | - | - | 16000 | 345 | - | 1000 | 75 | ด้านหลัง | - | - | 0.45 – 0.65 Mpa | ANR 500 ℓ/นาที | - | ||
฿ 8,662.58 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 19000 | ด้านหน้า | 110 | 0.3 | 0.4 to 0.6 | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องเจียรมุม | - | - | - | หินเจียร | - | - | 35 | 400 | 80 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,640.91 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | - | - | - | - | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเจียรมุม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,662.58 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 19000 | ด้านหน้า | 110 | 0.3 | 0.4 to 0.6 | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | เครื่องเจียรมุม | - | - | - | ที่วางหินเจียร, หินเจียรทรงถ้วย | - | - | 35 | 400 | 80 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
1 เครื่องจักร 1 ชุด
รหัสรุ่น | ขนาดสายพาน (มม.) | จำนวน รอบการหมุนขณะไม่มีโหลด (รอบต่อนาที) | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ความดันลมขณะใช้งาน (MPa) | อากาศ การใช้ไฟ (ม.3 / นาที) | สัญญาณรบกวน (dBA) | ระบบระบายไอเสีย |
MAXMDS-58-S | — | 19,000 | 110 | 35 | 0.4 | 0.4 to 0.6 | 0.3 | 80 | ด้านหน้า |
MAXMDSF-50-S | — | ||||||||
MAXMDSF-50-OP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MAXBL-12 | 12 × 330 | 16,000 | 265 | — | 0.75 | 0.45 to 0.65 | 0.5 | 75 | ด้านหลัง |
MAXBL-20 | 20 × 520 | 345 | — | 1.0 |
[ ! ] สินค้าเหล่านี้จำหน่ายเป็นชุดพร้อมอุปกรณ์เสริม
[ ! ] หากต้องการใช้เครื่องเจียรลมเป็นเวลานานให้ไม่มีปัญหา จำเป็นต้องบำรุงรักษาโดยอาจใช้น้ำมันหล่อลื่น
● กระดาษสายพาน
รหัสรุ่น | ความกว้างของสายพาน (มม.) | ขนาดอนุภาค (#) (ตัวเลือก) | วัสดุ | เส้นรอบวง (มม.) | จำนวน จำนวนชิ้นต่อแพ็ค | |||||
BELTP | 12 | 60 | 80 | 100 | 120 | Z (เซอร์โคเนีย) | 330 | 20 | ||
180 | 240 | |||||||||
20 | 60 | 80 | 100 | 120 | 520 | |||||
180 | 240 |
คำแนะนำในการเลือกสินค้า >> คลิกที่นี่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง