1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องเจียรแบบใช้ลม ขนาดเล็ก / สำหรับ ก้าน 3 มม. / ประเภท มีความทนทาน สูง / ชนิด งานละเอียด / เงียบ,การสั่นสะเทือนต่ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,354.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องเจียรแบบใช้ลม ขนาดเล็กที่มี การออกแบบ กะทัดรัด
· สามารถเลือก "ประเภท ความทนทาน สูง" " ชนิด งานละเอียด " และ "ชนิดเงียบ/การสั่นสะเทือนต่ำ" ได้ 3 ประเภทตาม การใช้งาน

เครื่องเจียรลมขนาดเล็กสำหรับด้าม 3 มม. รุ่นความทนทานสูง / รุ่นที่แม่นยำ / รเงียบ / เสียงรบกวนต่ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MAXDS102
MAXDSR103
MAXHD101
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สเปค เครื่องมือ ติดตั้ง หินเจียร เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
มวล
(G)
สัญญาณรบกวน
(dBA)

฿ 7,354.84

AIR TOOL 5 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10133รุ่นที่มีคามเที่ยงตรงสูงประแจยึด, ประแจขัน1611070

฿ 8,903.23

AIR TOOL 1 ชิ้น 5 วัน -133เงียบ / รุ่นมีเสียงรบกวนน้อยประแจยึด, ประแจขัน1812065

฿ 8,012.90

AIR TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -155รุ่น ความทนทานสูงขาพิน ยึดประแจขัน1613070

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

เครื่องเจียรลมขนาดเล็กสำหรับด้าม 3 มม. รุ่นความทนทานสูง / รุ่นที่แม่นยำ / รเงียบ / เสียงรบกวนต่ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสรุ่นจำนวน
ไม่มีโหลดขณะหมุน
(รอบต่อนาที)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ
(มม.)
เครื่องมือ ยึดติดตั้ง หินเจียรความยาวทั้งหมด
(มม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
สัญญาณรบกวน
(เดซิเบล (เอ)
ระบบระบาย
MAXHD10160,0003หมุด
ประแจขัน
1551613070ด้านหลัง
MAXDS102ประแจปากตาย
ประแจขัน
1331611070
MAXDSR1031331812065
[ ! ]สินค้าเหล่านี้ขายเป็นชุดพร้อม อุปกรณ์เสริม
[ ! ]ในการใช้ เครื่องเจียรแบบใช้ลม เป็น ระยะเวลา นานโดยไม่มีปัญหาจำเป็นต้องมี งานซ่อมบำรุง ประจำวันเช่น การหล่อลื่น
[ ! ]โดยเฉพาะท่อลม จำหน่ายแยกต่างหากสำหรับการเปลี่ยน

คำแนะนำในการเลือกใช้งาน >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
รหัสรุ่นMAXHD101MAXDS102MAXDSR103
ความทนทาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย8.2 มม.8.8 มม.8.8 มม.
ความเที่ยงตรง ความคลาดเคลื่อนของการหนีจากจุดอ้างอิง
จำนวน ตลับลูกปืนที่ใช้4 ชิ้น4 ชิ้น4 ชิ้น
การสั่นสะเทือน
ความลึกของการจับ28 มม.3 มม.3 มม.
ฟังก์ชั่น เปลี่ยนและถอด เครื่องมือ
ความสามารถในการปรับการหมุน

ตัวอย่าง

เครื่องเจียรลมขนาดเล็กสำหรับด้าม 3 มม. รุ่นความทนทานสูง / รุ่นที่แม่นยำ / รเงียบ / เสียงรบกวนต่ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) 3 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 60000 ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง
ความดันลม ใช้งาน(MPa) 0.4 to 0.6 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง