(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ ละเอียด สำหรับ เรซิ่น และ โลหะตัดเฉือนยาก ที่คมเหมือนมีดผ่านกรรมวิธีพิเศษ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | ความหยาบของ เม็ดขัด | ผลิตภัณฑ์ ชิ้นเดียว/เป็นชุด | กว้าง x หนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,888.75 | SETS FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 5 คลองเลื่อย | 215 | หยาบ | ตะไบชุด | - | ||
฿ 1,721.99 | SETS FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 215 | ตัดครั้งที่สอง | ตะไบชุด | - | ||
฿ 1,817.11 | SETS FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | หยาบ | ตะไบชุด | - | ||
฿ 1,690.28 | SETS FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | ตัดครั้งที่สอง | ตะไบชุด | - | ||
฿ 1,743.13 | SETS FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | 185 | หยาบ | ตะไบชุด | - | ||
฿ 1,611.00 | SETS FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | 185 | ตัดครั้งที่สอง | ตะไบชุด | - | ||
฿ 1,690.28 | SETS FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | หยาบ | ตะไบชุด | - | ||
฿ 1,566.38 | SETS FILE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | ตัดครั้งที่สอง | ตะไบชุด | - | ||
฿ 1,913.94 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 คลองเลื่อย | 215 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø5.5 | ||
฿ 1,559.86 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 215 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø5.5 | ||
฿ 2,236.32 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 215 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø5.5 | ||
฿ 3,203.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 200 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø4.3 | ||
฿ 2,710.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø4.3 | ||
฿ 3,641.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 200 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø4.3 | ||
฿ 3,621.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 185 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø3.2 | ||
฿ 3,203.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | 185 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø3.2 | ||
฿ 4,300.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 185 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø3.2 | ||
฿ 4,105.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø2.5 | ||
฿ 3,717.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 170 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø2.5 | ||
฿ 4,882.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | ø2.5 | ||
฿ 1,633.85 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 215 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 11 x 3.5 | ||
฿ 1,501.73 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 คลองเลื่อย | 215 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 11 x 3.5 | ||
฿ 2,046.07 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 215 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 11 x 3.5 | ||
฿ 2,839.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 9 x 3 | ||
฿ 2,605.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 9 x 3 | ||
฿ 3,484.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 9 x 3 | ||
฿ 3,426.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | 185 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 7 x 2.5 | ||
฿ 3,135.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | 185 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 7 x 2.5 | ||
฿ 4,105.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 185 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 7 x 2.5 | ||
฿ 3,991.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 170 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4 x 2 | ||
฿ 3,641.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4 x 2 | ||
฿ 4,687.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4 x 2 | ||
฿ 2,236.32 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 คลองเลื่อย | 215 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 12 x 3.8 | ||
฿ 2,117.70 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 215 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 12 x 3.8 | ||
฿ 3,071.33 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 คลองเลื่อย | 215 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 12 x 3.8 | ||
฿ 3,669.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 200 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 9.5 x 3 | ||
฿ 3,459.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 9.5 x 3 | ||
฿ 4,702.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 200 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 9.5 x 3 | ||
฿ 4,365.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | 185 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 7.3 x 2.5 | ||
฿ 4,140.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 185 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 7.3 x 2.5 | ||
฿ 5,755.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | 185 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 7.3 x 2.5 | ||
฿ 5,115.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4.2 x 2.0 | ||
฿ 4,803.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4.2 x 2.0 | ||
฿ 6,705.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 170 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4.2 x 2.0 | ||
฿ 1,956.22 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 คลองเลื่อย | 215 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 5.5 x 5.5 | ||
฿ 1,853.46 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 คลองเลื่อย | 215 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 5.5 x 5.5 | ||
฿ 2,426.58 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 215 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 5.5 x 5.5 | ||
฿ 3,358.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4.3 x 4.3 | ||
฿ 3,071.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4.3 x 4.3 | ||
฿ 3,745.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4.3 x 4.3 | ||
฿ 3,978.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 185 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4.2 x 4.2 | ||
฿ 3,653.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 185 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4.2 x 4.2 | ||
฿ 4,429.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 185 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4.2 x 4.2 | ||
฿ 4,494.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 2.5 x 2.5 | ||
฿ 4,224.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 2.5 x 2.5 | ||
฿ 5,115.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 2.5 x 2.5 | ||
฿ 2,059.57 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 คลองเลื่อย | 215 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 9 x 9 | ||
฿ 1,956.22 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 215 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 9 x 9 | ||
฿ 2,852.30 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 215 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 9 x 9 | ||
฿ 3,616.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 7.5 x 7.5 | ||
฿ 3,330.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 7.5 x 7.5 | ||
฿ 4,105.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 8 | 200 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 7.5 x 7.5 | ||
฿ 4,365.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | 185 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 6 x 6 | ||
฿ 4,041.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 185 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 6 x 6 | ||
฿ 5,011.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | 185 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 6 x 6 | ||
฿ 5,074.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | หยาบ | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4 x 4 | ||
฿ 4,611.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | คลองเลื่อย 12 ชิ้น | 170 | ตัดครั้งที่สอง | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4 x 4 | ||
฿ 5,697.00 | SETS FILE | 2 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 170 | เม็ดขัด ละเอียด | บรรจุผลิตภัณฑ์ | 4 x 4 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | รูปทรง | ลำดับที่ | ความหยาบของเม็ดขัด (#) (การเลือก) | ขนาด ตะไบ | ||
ความยาวทั้งหมด L | กว้าง x หนา (มม.) | |||||
LBCP-F | แบบแบน | 5 | 1 (หยาบ) 2 (ปานกลาง) 3 (ละเอียด) | 215 | 11 x 3.5 | |
8 | 200 | 9 x 3 | ||||
10 | 185 | 7 x 2.5 | ||||
12 | 170 | 4 x 2 | ||||
LBCP-H | ครึ่งวงกลม | 5 | 215 | 12 x 3.8 | ||
8 | 200 | 9.5 x 3 | ||||
10 | 185 | 7.3 x 2.5 | ||||
12 | 170 | 4.2 x 2.0 | ||||
LBCP-C | วงกลม | 5 | 215 | ø5.5 | ||
8 | 200 | ø4.3 | ||||
10 | 185 | ø3.2 | ||||
12 | 170 | ø2.5 | ||||
LBCP-S | สี่เหลี่ยม | 5 | 215 | 5.5 x 5.5 | ||
8 | 200 | 4.3 x 4.3 | ||||
10 | 185 | 4.2 x 4.2 | ||||
12 | 170 | 2.5 x 2.5 | ||||
LBCP-T | สามเหลี่ยม | 5 | 215 | 9 x 9 | ||
8 | 200 | 7.5 x 7.5 | ||||
10 | 185 | 6 x 6 | ||||
12 | 170 | 4 x 4 | ||||
LBC-ST | ชุด 5 ชนิด | แบบแบน ครึ่งวงกลมวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม | 5 | 215 | - | |
8 | 200 | |||||
10 | 185 | |||||
12 | 170 |
รุ่น | คลองเลื่อย ตะไบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง