1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียร์อาร์คันซอ รูปทรง ผิดปกติ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 843.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· หินธรรมชาติที่มี ความแข็ง เกิน น้ำมัน จะช่วยเพิ่ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน

อาร์คันซอหินลับ รูปทรง ผิดปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SDOSAL-1-100-4.5
SDOSAL-1-100-6.4
SDOSAL-1-100-8
SDOSAL-1-100-9.5
SDOSAL-1-100-13
SDOSAL-1-100-16
SDOSAL-2-100-4.5
SDOSAL-2-100-6.4
SDOSAL-2-100-8
SDOSAL-2-100-9.5
SDOSAL-2-100-13
SDOSAL-2-100-16
SDOSAL-3-100-4.5
SDOSAL-3-100-6.4
SDOSAL-3-100-8
SDOSAL-3-100-9.5
SDOSAL-3-100-13
SDOSAL-3-100-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 843.87

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.5แบบเหลี่ยม

฿ 1,120.00

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.4แบบเหลี่ยม

฿ 1,192.26

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108แบบเหลี่ยม

฿ 1,401.29

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -9.5แบบเหลี่ยม

฿ 2,677.45

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -13แบบเหลี่ยม

฿ 6,667.00

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 18 วัน -16แบบเหลี่ยม

฿ 843.87

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -4.5สามเหลี่ยม

฿ 1,120.00

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -6.4สามเหลี่ยม

฿ 1,192.26

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -8สามเหลี่ยม

฿ 1,401.29

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -9.5สามเหลี่ยม

฿ 2,677.72

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -13สามเหลี่ยม

฿ 6,668.00

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -16สามเหลี่ยม

฿ 1,895.00

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4.5วงกลม

฿ 1,192.26

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -6.4วงกลม

฿ 1,782.94

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 8 วัน -8วงกลม

฿ 1,939.41

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -9.5วงกลม

฿ 3,154.84

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -13วงกลม

฿ 7,807.10

ARKANSAS STONE 1 ชิ้น 3 วัน -16วงกลม

กำลังโหลด …

  1. 1

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

อาร์คันซอหินลับ รูปทรง ผิดปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หมายเลข รุ่นรูปทรง
(การเลือก)
ความยาวรวม
L
ความกว้าง
W
SDOSAL1 (□ แบบเหลี่ยม)
2 (△สามเหลี่ยม)
3 (○ แบบกลม)
1004.5
6.4
8
9.5
13
16

วันที่ส่งมอบ

อาร์คันซอหินลับ รูปทรง ผิดปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรอาร์คันซอ ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 100