(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หินขัด ธรรมชาติที่มี ความแข็ง สูง
* โปรดทราบว่านี่คือหินธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกกระทบกระเทือน ฯลฯ และมีแนวโน้มที่จะเกิดการบิ่น
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนาฬิกา เก เกจวัด เครื่องวัด งานละเอียด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DOSAL-50-25-6 |
DOSAL-75-25-6 |
DOSAL-75-25-9.5 |
DOSAL-100-25-6 |
DOSAL-100-25-13 |
DOSAL-150-50-25 |
DOSAL-200-50-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,431.00 ฿ 700.05 | ARKANSAS STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 25 | 6 | ||
฿ 1,339.35 | ARKANSAS STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 25 | 6 | ||
฿ 2,098.06 ฿ 1,188.13 | ARKANSAS STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 75 | 25 | 9.5 | ||
฿ 3,039.00 ฿ 1,311.02 | ARKANSAS STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 25 | 6 | ||
฿ 3,266.71 | ARKANSAS STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | 25 | 13 | ||
฿ 26,992.00 | ARKANSAS STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 150 | 50 | 25 | ||
฿ 21,007.74 | ARKANSAS STONE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 200 | 50 | 25 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาวรวม L | ความกว้าง W | ความหนา T |
DOSAL | 50 | 25 | 6 |
75 | 25 | 6 | |
75 | 25 | 9.5 | |
100 | 25 | 6 | |
100 | 25 | 13 | |
150 | 50 | 25 | |
200 | 50 | 25 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินเจียรอาร์คันซอ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง