(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หินขัด เรียบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตกแต่ง ทองแดง และ อะลูมิเนียม
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การขัดเงา เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 57 HRC และ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
XBCAV-1-8-100 |
XBCAV-1-8-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 812.90 | CERAMIC FIBER STONE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 100 | |
฿ 1,200.00 | CERAMIC FIBER STONE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 150 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความหนา T | ความกว้าง W | ความยาวทั้งหมด L | ทนความร้อน อุณหภูมิ |
XBCAV (# 120 เทียบเท่า: สีม่วง) | 1 | 2 | 100 | 150 °C |
4 | 100 | |||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
8 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1.5 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
2.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
3.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินเจียรเซรามิคไฟเบอร์ | ความหยาบ(#) | 120 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 | สี | สีม่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง