1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์

STICK HOLDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โฮลเดอร์
  • โฮลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 375.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฮลเดอร์

โฮลเดอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SFH1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 375.48

STICK HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

โฮลเดอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น หิน งานลับคม/งานเจียรไน รองรับการใช้งาน
จำนวนความหนา T (มม.)ความกว้าง W (มม.)ความยาวรวม L (มม.)
SFH10.5
ถึง 1
4100
ถึง 150
26
310
436
513
6513

ตัวอย่าง

โฮลเดอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบบมือจับ ความหนาของ หินเจียร ใช้บังคับ T(มิลลิเมตร) 0.5 ถึง 1 ความกว้างของ หินเจียร(มิลลิเมตร) 4
บังคับความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 100 ถึง 150

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFH1 ในชุด โฮลเดอร์