(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินเจียร ที่ใช้ น้ำยาประสาน VBE
สามารถใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด ของ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม และ เหล็กกล้าเครื่องมือ ฯลฯ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน
รหัสสินค้า |
---|
32A205-19-50.8-60-J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,389.63 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความหนา T | เส้นผ่านศูนย์กลางรู H | ขนาด อนุภาค (#) (การเลือก) | รุ่นที่ สต็อค / รุ่นที่ ไม่สต๊อค | |||
46 | 60 | 80 | 100 | ||||
องศาของข้อต่อ /ข้อต่ออ่อน (การเลือก) | |||||||
180 | 6.4 | 31.75 | - | J | K | K | รุ่นที่ สต็อค |
13 | 31.75 | H J K | J | - | - | ||
205 | 19 | 50.8 | H J | H J | - | - | |
305 | 25 | 76.2 | H | - | - | - | รุ่นที่ ไม่สต๊อค |
32 | 76.2 | H I J | I J | - | - | ||
32 | 127 | H | J | - | - | ||
38 | 76.2 | H | - | - | - | ||
38 | 127 | H J | H J | - | - | ||
355 | 38 | 76.2 | H J | - | - | ||
38 | 127 | H I J | H I J | J | - | ||
50 | 127 | H J | H J | - | - |
● สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ที่ต้องการความ ละเอียด และ แม่นยำ ของ เหล็กกล้า อัลลอยและ เหล็กกล้าเครื่องมือ
● เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับ เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน
รูปทรง | แบบแบน (หมายเลข 1) | เม็ดขัด | 32A | ขนาดความหยาบ(#) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 205 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 19 | เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 50.8 |
เกรด | J | ใช้ | สำหรับการเจียรนัย ที่ต้องการความแม่นยำของ โลหะผสม เหล็กอัลลอยด์ และเหล็กกล้าเครื่องมือ | น้ำยาประสาน | VBE |
ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) | 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 32A205-19-50.8-60-J ในชุด หินเจียร 32A สำหรับพื้นผิวเรียบหมายเลข 1 แบน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง