(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินเจียร สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว , หินเจียร EKG
[คุณสมบัติ]
สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ ชุบแข็ง ให้ หยาบ จนถึง การขัดเงา
[ความเร็วรอบสูงสุด]30 ม./วินาที
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความหยาบ (#) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เม็ดสารขัดถู | เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,190.71 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 1,189.53 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 1,191.88 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 1,190.71 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 220 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 1,273.18 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 180 | 10 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 1,272.01 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 100 | 180 | 10 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 1,530.65 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
฿ 1,530.65 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 1,529.47 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 1,528.30 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 1,527.71 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 1,530.06 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 2,084.63 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 180 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 2,109.68 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 180 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 1,537.44 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 1,606.45 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 1,537.44 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 1,932.85 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 46 | 205 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | ||
฿ 1,935.20 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 46 | 205 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | ||
฿ 1,935.20 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 205 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | ||
฿ 2,509.68 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | I | |
฿ 2,509.68 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
฿ 2,509.68 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 2,509.68 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 2,400.00 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
฿ 2,400.00 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 46 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 2,400.00 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
฿ 2,400.00 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | I | |
฿ 2,400.00 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
฿ 2,400.00 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
฿ 6,241.09 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 305 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | H | |
฿ 6,247.55 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 305 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | I | |
฿ 9,276.66 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 355 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | H | |
฿ 9,276.66 | C-VALUE CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 60 | 355 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | I |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | ขนาด อนุภาค (#) (การเลือก) | |||||
46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 220 | ||||
องศาของข้อต่อ /ข้อต่ออ่อน (การเลือก) | |||||||||
EKG | 180 | 6.4 | 31.75 | — | J | J | K | K | K |
10 | — | — | — | ||||||
13 | HJK | JK | J | — | K | ||||
19 | J | J | K | — | |||||
205 | 6.4 | — | K | K | |||||
13 | HJ | J | — | — | |||||
19 | IJ | HJ | K | ||||||
50.8 | HJK | HIJ | K | — | |||||
305 | 38 | 127 | — | HI | — | ||||
355 |
รูปทรง | แบบแบน (หมายเลข 1) | เม็ดขัด | กิโลกรัม | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 30 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง