(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยับยั้ง อาการสั่นสะท้าน และแสดงความแข็งแกร่งใน วัสดุ ที่มีความแข็งสูง
[ วัสดุ ก้าน ] ความแข็งสูง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดอนุภาค (#) | วัสดุ/ สารขัดถู | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ใช้ | รูปทรง | ความยาวคอℓ (มิลลิเมตร) | ปลาย R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | ชื่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 576.77 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 800 | CBN | 0.3 | 2 | 0.26 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 5 | 0.05 | 3 | 35 | CBN | ||
฿ 576.77 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 400 | CBN | 0.4 | 2 | 0.32 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 5 | 0.08 | 3 | 35 | CBN | |
฿ 499.35 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 400 | CBN | 0.5 | 2 | 0.42 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 8 | 0.08 | 3 | 35 | CBN | |
฿ 499.35 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | CBN | 0.6 | 3 | 0.42 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 8 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
฿ 729.03 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | CBN | 0.7 | 3 | 0.52 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 8 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
฿ 437.42 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | CBN | 0.8 | 3 | 0.62 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
฿ 729.03 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | 200 | CBN | 0.9 | 3 | 0.72 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
฿ 437.42 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | CBN | 1 | 3 | 0.82 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | CBN | |
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | CBN | 1.2 | 5 | 1.02 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | ||
฿ 845.16 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | CBN | 1.3 | 5 | 1.12 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | CBN | 1.5 | 5 | 1.32 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
฿ 670.50 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | CBN | 1.7 | 5 | 1.52 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | CBN | 2 | 5 | 1.82 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
฿ 845.16 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | CBN | 2.3 | 5 | 2.12 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | CBN | |
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 2.5 | 5 | 2.2 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 13 | 0.3 | 3 | 45 | CBN | |
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 3 | 5 | 2.7 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 15 | 0.3 | 3 | 50 | CBN | |
฿ 576.77 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 3.5 | 5 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 60 | CBN | |
฿ 619.35 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 4 | 5 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 60 | CBN | |
฿ 993.46 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 4.5 | 5 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 60 | CBN | |
฿ 646.45 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 5 | 5 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 70 | CBN | |
฿ 681.29 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 6 | 8 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 70 | CBN | |
฿ 754.84 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | CBN | 7 | 8 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 6 | 70 | CBN | ||
฿ 797.42 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 120 | CBN | 8 | 8 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 6 | 70 | CBN | |
฿ 843.87 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 9 | 8 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 6 | 70 | CBN | |
฿ 917.42 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 10 | 10 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 6 | 100 | CBN | |
฿ 1,060.65 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 12 | 10 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 10 | 100 | CBN | |
฿ 1,492.59 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | CBN | 15 | 10 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 10 | 100 | CBN | |
฿ 576.77 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 800 | เพชร | 0.3 | 2 | 0.26 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 5 | 0.05 | 3 | 35 | เพชร | |
฿ 576.77 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 400 | เพชร | 0.4 | 2 | 0.32 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 5 | 0.08 | 3 | 35 | เพชร | ||
฿ 499.35 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 400 | เพชร | 0.5 | 2 | 0.42 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 8 | 0.08 | 3 | 35 | เพชร | |
฿ 499.35 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 200 | เพชร | 0.6 | 3 | 0.42 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 8 | 0.18 | 3 | 40 | เพชร | ||
฿ 729.03 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 200 | เพชร | 0.7 | 3 | 0.52 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 8 | 0.18 | 3 | 40 | เพชร | ||
฿ 437.42 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | เพชร | 0.8 | 3 | 0.62 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | เพชร | |
฿ 729.03 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | เพชร | 0.9 | 3 | 0.72 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | เพชร | |
฿ 437.42 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | เพชร | 1 | 3 | 0.82 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 40 | เพชร | ||
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | เพชร | 1.2 | 5 | 1.02 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | เพชร | |
฿ 845.16 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | เพชร | 1.3 | 5 | 1.12 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | เพชร | ||
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | เพชร | 1.5 | 5 | 1.32 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 10 | 0.18 | 3 | 45 | เพชร | |
฿ 670.50 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | 200 | เพชร | 1.7 | 5 | 1.52 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | เพชร | |
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 200 | เพชร | 2 | 5 | 1.82 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | เพชร | ||
฿ 845.16 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 200 | เพชร | 2.3 | 5 | 2.12 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 13 | 0.18 | 3 | 45 | เพชร | |
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 2.5 | 5 | 2.2 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 13 | 0.3 | 3 | 45 | เพชร | |
฿ 507.10 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 3 | 5 | 2.7 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 15 | 0.3 | 3 | 50 | เพชร | |
฿ 576.77 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 3.5 | 5 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 60 | เพชร | |
฿ 619.35 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 4 | 5 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 60 | เพชร | |
฿ 993.46 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 4.5 | 5 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 60 | เพชร | |
฿ 646.45 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 5 | 5 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 70 | เพชร | |
฿ 681.29 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 6 | 8 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 3 | 70 | เพชร | |
฿ 754.84 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 7 | 8 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 6 | 70 | เพชร | |
฿ 797.42 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | เพชร | 8 | 8 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 6 | 70 | เพชร | ||
฿ 928.87 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 9 | 8 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 6 | 70 | เพชร | |
฿ 917.42 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 10 | 10 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 6 | 100 | เพชร | |
฿ 1,060.65 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 12 | 10 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 10 | 100 | เพชร | |
฿ 1,492.59 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 120 | เพชร | 15 | 10 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวฐานรองด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.3 | 10 | 100 | เพชร |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ขนาดอนุภาค (#) | รูปทรง | ความหนา T | ปลาย R | เส้นผ่านศูนย์กลางใต้หัว a | ความยาวคอ ℓ | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความยาวทั้งหมด L |
HS-JGPD (เพชร) /HS-JGPC (CBN) | 0.3 | 800 | A | 2 | (0.05) | (0.26) | 5 | 3 | 35 |
0.4 | 400 | (0.08) | (0.32) | ||||||
0.5 | (0.42) | 8 | |||||||
0.6 | 200 | 3 | (0.18) | 40 | |||||
0.7 | (0.52) | ||||||||
0.8 | (0.62) | 10 | |||||||
0.9 | (0.72) | ||||||||
1 | (0.82) | ||||||||
1.2 | 5 | (1.02) | 45 | ||||||
1.3 | (1.12) | ||||||||
1.5 | (1.32) | ||||||||
1.7 | (1.52) | 13 | |||||||
2 | (1.82) | ||||||||
2.3 | (2.12) | ||||||||
2.5 | 120 | (0.3) | (2.2) | ||||||
3 | (2.7) | 15 | 50 | ||||||
3.5 | B | — | — | 60 | |||||
4 | |||||||||
4.5 | |||||||||
5 | 70 | ||||||||
6 | 8 | ||||||||
7 | 6 | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 10 | 100 | |||||||
12 | 10 | ||||||||
15 |
การจัดหมวดหมู่ | หินลับภายใน | ชนิด | รายการเดียว | รูปทรง | ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ก้าน | เหล็กกล้าความเร็วสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง