(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชันการปรับทิศทางแนวตั้งและการหมุนทำให้ โฮลเดอร์ นี้สามารถชดเชยการเอียงและการหมุนของ อิเล็กโทรด บน เครื่องจักร ได้อย่างง่ายดาย เลือก รุ่น ที่เหมาะสมตาม ระบบ หัวจับและส่วน แคลมป์ยึด อิเล็กโทรด ที่คุณใช้อยู่
รหัสสินค้า |
---|
A-ELHS-E |
A-ELHS-R |
A-ELSS-1-E |
A-ELSS-1-R |
A-ELSS-2-E |
A-ELSS-2-R |
A-ELSS-3-E |
A-ELSS-3-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระบบ โยน | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | คอลเลต บังคับ | มวล (กิโลกรัม) | น้ำหนัก อิเล็กโทรด สูงสุด (กิโลกรัม) | ความสามารถในการจับ คอลเลท (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,333.78 | ELECTRODE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | E | รองรับการใช้งานกับอิเล็กโทรดขนาดใหญ่ | CR10 | 1.9 | 5 | 0.5 to 10.0 | |
฿ 61,333.78 | ELECTRODE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | R | รุ่นมาตรฐาน | CR10 | 1.9 | 5 | 0.5 to 10.0 | |
฿ 67,557.96 | ELECTRODE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | E | รองรับการใช้งานกับอิเล็กโทรดขนาดใหญ่ | CR10 | 3.5 | 10 | 0.5 to 10.0 | |
฿ 67,557.96 | ELECTRODE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | R | รุ่นมาตรฐาน | CR10 | 3.5 | 10 | 0.5 to 10.0 | |
฿ 71,081.20 | ELECTRODE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | E | รองรับการใช้งานกับอิเล็กโทรดขนาดใหญ่ | CR16 | 3.5 | 10 | 1.5 to 16.0 | |
฿ 71,081.20 | ELECTRODE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | R | รุ่นมาตรฐาน | CR16 | 3.5 | 10 | 1.5 to 16.0 | |
฿ 83,060.20 | ELECTRODE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | E | รองรับการใช้งานกับอิเล็กโทรดขนาดใหญ่ | CR20 | 3.5 | 10 | 1.5 to 20.0 | |
฿ 83,060.20 | ELECTRODE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | R | รุ่นมาตรฐาน | CR20 | 3.5 | 10 | 1.5 to 20.0 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | หัวจับ ระบบ (การเลือก) | ใช้งานได้ สลิปใน | คอลเลท ความสามารถในการจับ | ช่วงที่ปรับได้ | น้ำหนัก (กก.) | อิเล็กโทรดสูงสุด น้ำหนัก (กก.) | ||
ทิศทางแนวตั้ง | ทิศทางการหมุน | ทิศทาง XY | ||||||
A-ELHS | R E | CR10 (P. 868) | 0.5 - 10.0 | ±2.5° | ±10.0° | ±2.5 mm | 1.9 | 5.0 |
A-ELSS-1 | ±3.5 mm | 3.5 | 10.0 | |||||
A-ELSS-2 | CR16 (P. 869) | 1.5 - 16.0 | ||||||
A-ELSS-3 | CR20 (P. 869) | 1.5 - 20.0 | ±1.0 mm |
หัวจับ ระบบ | เหล็กพ่วง (รุ่น R) ที่อุดหัวจับ (รุ่น E) | องค์ประกอบ (รุ่น R) แผ่นเพลทจัดศูนย์ (รุ่น E) |
รุ่น R | GF Machining Solutions 3R-605.2 | GF Machining Solutions 3R-651.7-S |
รุ่น E | EROWA ER-010755 | รุ่น A-ELHS EROWA ER-009214 |
รุ่น A-ELSS EROWA ER-011599 |
การเลือก | รหัส | สเปค | 1 รหัส | |
รุ่น R | รองรับการใช้งานกับ 3R MacroHP (ATC) | AR | GF Machining Solutions 3R-605.1 | |
รองรับการใช้งานกับ 3R MacroCombi (ATC) | AC | GF Machining Solutions 3R-605.14 | ||
รองรับการใช้งานกับ 3R MacroCombi | MC | GF Machining Solutions 3R-405.16 | ||
รุ่น E | รองรับการใช้งานกับ ATC | AE | ER-015465 |
ประเภทสินค้า | ชัค | ช่วงการปรับทิศทางแนวตั้ง | ±2.5° | ช่วงการปรับทิศทางการหมุน | ±10.0° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง