1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้าน รุ่นประหยัด สำหรับ อิเล็กโทรด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 224.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สะดวกสำหรับการผลิต ขั้วไฟฟ้า สำหรับ เครื่อง EDM และ ความแม่นยำ ก้าน ก็ดี และสามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม สเปค

ก้านประเภทประหยัดสำหรับอิเล็กโทรด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
E-SA
E-SB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวทั้งหมด L
(มิลลิเมตร)

฿ 224.52

SHANK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1075

฿ 274.84

SHANK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -100

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

ก้านประเภทประหยัดสำหรับอิเล็กโทรด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่นส่วน ก้าน
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
l
ความยาวโดยรวม
L
E-SA2575
E-SB50100

[ ! ] นี่คือ ผลิตภัณฑ์ของ MISUMI

วันที่ส่งมอบ

ก้านประเภทประหยัดสำหรับอิเล็กโทรด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม สเปค

ก้านประเภทประหยัดสำหรับอิเล็กโทรด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C