(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อิเล็ก อิเล็กโทรด ทองแดง ที่มี การนำความร้อน ดีเยี่ยม มีความเหนียว ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ทนสภาพอากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาด H / V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,046.44 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | ±0.08 | ||
฿ 1,627.77 ฿ 979.10 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ±0.08 | ||
฿ 1,479.80 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 | H ± 0.15 ขนาด V ± 1.0 | |
฿ 2,404.65 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 | H ± 0.15 ขนาด V ± 1.0 | |
฿ 2,172.11 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 | H ± 0.15 ขนาด V ± 1.0 | |
฿ 3,562.03 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 8 วัน | 100 | H ± 0.15 ขนาด V ± 1.0 | |
฿ 1,935.48 ฿ 1,024.06 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | ± 0.11 | ||
฿ 2,814.19 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 | ± 0.11 | |
฿ 2,864.43 ฿ 1,713.22 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | ± 0.11 | ||
฿ 4,714.13 ฿ 2,894.00 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ± 0.11 | ||
฿ 7,023.61 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 | H ± 0.20 ขนาด V ± 1.0 | |
฿ 11,642.57 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 | H ± 0.20 ขนาด V ± 1.0 | |
฿ 4,819.35 ฿ 3,414.03 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | ± 0.18 | ||
฿ 7,625.81 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 | ± 0.18 | |
฿ 6,683.87 ฿ 4,235.57 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | ± 0.18 | ||
฿ 10,490.47 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 | ± 0.18 | |
฿ 15,157.00 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 | ±0.25 | |
฿ 25,198.22 | ELECTRODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 | ±0.25 |
กำลังโหลด …
H | V | ความยาวโดยรวม L | แพ็ค จำนวนที่มีอยู่ในแพ็คเก็ต |
10 | 10 | 60 100 | 10 |
10 | 20 | ||
10 | 30 | ||
15 | 15 | ||
20 | 20 | ||
20 | 50 | ||
25 | 25 | ||
30 | 30 | ||
50 | 50 |
รหัสรุ่น | รุ่น | ขนาด | ทองแดงทัฟพิทช์ ยาก/ทองแดงบริสุทธิ์ | ||
ขนาด | ความคลาดเคลื่อน | ||||
CU-P CUOF-P | ชนิด แผ่นเพลท | ขนาด T | 10 | ±0.28 | |
15 ถึง 20 | ±0.35 | ||||
22 ถึง 50 | ±2.2% | ||||
CU-R CUOF-R | ชนิดแท่ง แบบกลม | ขนาด D | 4 ถึง 10 | ±0.04 | |
12 ถึง 20 | ±0.06 | ||||
25 ถึง 35 | ±0.08 | ||||
40 ถึง 50 | ±0.10 | ||||
55 ถึง 100 | ±0.3% | ||||
CU-B | แผ่น แบบเหลี่ยม ชนิด | สี่เหลี่ยม | ขนาด H/V | 5 | ±0.06 |
8 ถึง 10 | ±0.08 | ||||
12 ถึง 20 | ±0.11 | ||||
25 ถึง 35 | ±0.18 | ||||
40 ถึง 50 | ±0.25 | ||||
แท่งสี่เหลี่ยม (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ขนาด H | 5 | ±0.10 | ||
6 ถึง 8 | ±0.12 | ||||
10 ถึง 12 | ±0.15 | ||||
15 ถึง 20 | ±0.20 | ||||
25 ถึง 30 | ±1.2% | ||||
ขนาด V | 5 ถึง 50 | ±1.0 |
ชิ้น / แพ็ค(ชิ้น) | 10 | วัสดุ | ขั้วทองแดง อิเล็กโทรด (C1100) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง