1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารกรองเรซิ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,045.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าพร้อมบริการเก็บเงินปลายทาง (หมายเลข รุ่น : ECER-Y) โปรดส่งคำขอรับสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· สารกรองเรซิ่น ที่แนะนำสำหรับ EDM ขดลวด
[คุณสมบัติ]
· กำลังการผลิตน้ำบริสุทธิ์ เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกับผลิตภัณฑ์ของแท้
· ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่แทนผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และมีผลยาวนาน

รหัสสินค้า
ECER-N-H
ECER-N-S
ECER-Y-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกรด บริการติดตามทวงถาม ความจุ
(ล.)
ใช้ เรซิ่น ประจุลบ: เรซิ่น

฿ 3,707.00

ION EXCHANGE RESIN 1 ชิ้น 3 วัน -Hไม่มี5 (5ℓ×1)สำหรับการแปรรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก1.5:1

฿ 3,045.00

ION EXCHANGE RESIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Sไม่มี5 (5ℓ×1)สำหรับการแปรรูป เหล็ก และ เหล็กกล้า1:1

฿ 13,442.00

ION EXCHANGE RESIN 1 ชิ้น 3 วัน -Sรวมในชุด20 (5ℓ×4)สำหรับการแปรรูป เหล็ก และ เหล็กกล้า1:1

กำลังโหลด …

  1. 1